Gateway för delade enheter

Anslut delade enheter till KNX-system

Med gatewayen för delade enheter, SUG/U 1.1, kan delade enheter integreras direkt i ett KNX-system. Det gör att luftkonditioneringen kan styras bekvämt och energieffektivt via alla önskade KNX-sensorer eller en visualiseringsenhet. Det behövs inte längre några konventionella infraröda fjärrkontroller.

Viktiga fördelar

  • Mer bekväm drift av den delade enheten via KNX-givare
  • Styrning av grundläggande funktioner, t.ex. slå på och av, ändra börvärdestemperaturen och mycket mer, utan att en IR-fjärrkontroll behövs
  • Enkelt val av modell av delade enheter med den kostnadsfria ETS-appen

Viktiga funktioner

  • Tyst läge för att minska bullret från utomhusmodulen på natten
  • Förstärkningsalternativ – svängningen aktiveras och den delade enheten växlar till maximal ventilation
  • Horisontell och vertikal svängning

Product Image- SUG-U1.1_preview

Mer information [en]

Select region / language