System Access Point

System Access Point 3.0 banner

Hjärtat i ABB-free@home®

System Access Point (SysAp) är den centrala navet i ABB‑free@home® och kopplar samman alla enheter för smidig styrning av hela det smarta hemmet. Den fungerar som gränssnittet mellan installationen och ABB‑free@home®‑appen, vilket säkerställer enkel konfigurering och intuitiv användning.

 

Den nya SysAp 3.0 tar hemautomation till nästa nivå med integrerad free@home® Wireless, inbyggd TP‑bussanslutning och dual‑band Wi‑Fi för snabb och flexibel idrifttagning. Den är utformad för både nyinstallationer och renoveringsprojekt och erbjuder trådlös frihet, framtidssäker uppkoppling och möjlighet att lägga till Thread‑ och Matter‑stöd via USB‑sticka – vilket öppnar dörren till bred kompatibilitet med smarta enheter från flera tillverkare.

Vill du ha produktinformation eller service?

 

Oavsett om du är installatör som söker effektivitet eller en husägare som planerar en modernisering erbjuder ABB‑free@home System Access Point 3.0 trådlös flexibilitet, framtidssäker anslutning och enkel idrifttagning.

 

Installer with customer
Perfekt för husägare

Flexibel installation, enkel appstyrning och kompatibilitet med de senaste standarderna för smarta hem.

Installer at door
Perfekt för installatörer

Snabbare idrifttagning, färre kablar och en plattform som är redo för framtiden – både i nyproduktion och vid eftermontering.


System Access Point 3.0 - Vad är nytt?

Nästa generations System Access Point 3.0 erbjuder förbättrad prestanda, trådlös flexibilitet och framtidssäker anslutning. Utvecklad för både renoveringar och nybyggnationer och öppnar dörren till modern smart hemautomation.

  • Integrerad free@home® Wireless – perfekt för eftermontering
  • Inbyggd TP‑bussanslutning för stabil trådbunden kommunikation
  • Dual‑band Wi‑Fi (2.4/5 GHz) för snabb installation och flexibel nätverksstruktur
  • Möjlighet att lägga till Thread‑USB‑stickan för Matter‑stöd och bred interoperabilitet
  • Försänkt USB‑A‑port för säker montering av tilläggsmoduler + USB‑C‑strömförsörjning
  • Hållbar design med återvunnet material och miljövänlig förpackning
  • Fördubblad internminne
System Access Point 3.0 what's new


Viktiga funktioner

FUNKTIONSysAp 3.0 SysAp 3.0 WIRELESS
Bäst förRenoveringar och nybyggnationRenoveringar
EnhetsstödUpp till 150 enheter (trådade + trådlösa)Upp till 150 enheter (endast trådlösa)
StrömförsörjningUSB-C USB-C
AnslutningTrådad + trådlös (Wi‑Fi)Trådlös (Wi‑Fi)
Thread-stödVia Thread USB-stickaVia Thread USB-sticka
Matter-stödVia Thread USB-stickaVia Thread USB-sticka
HållbarhetÅtervunnet plasthöljeÅtervunnet plasthölje

 


Trådlös frihet för modernisering och eftermontering

Med System Access Point 3.0 är du inte längre begränsad av befintliga kablar. Wi‑Fi‑anslutningen och den valfria Thread‑USB‑stickan möjliggör trådlös integration av enheter, vilket gör den idealisk för:

  • Moderniseringar där kabeldragning är dyr eller opraktisk
  • Renoveringar där flexibilitet och snabbhet är viktiga
  • Utbyggnad av befintliga system utan större ingrepp

 

System access point and thread border router
Matter and Thread voice control

Framtidens smarta hem

MATTER & THREAD

Genom att lägga till Thread‑USB‑stickan fungerar SysAp 3.0 som en gateway till Matter – den nya universella standarden för smarta hem. Det innebär:

 

- Interoperabilitet mellan många fabrikat och ekosystem

- Säker och pålitlig trådlös kommunikation

- En framtidssäker investering när det smarta hemmet utvecklas

 

Varför ABB-free@home® System Access Point?

  • För installatörer: Snabbare idrifttagning, färre kablar och en plattform redo för framtida standarder
  • För husägare: Flexibel installation, enkel styrning via app och stöd för de senaste smart‑home‑teknikerna

Varför ska du uppgradera till System Access Point 3.0?

  • Snabbare och stabilare prestanda
  • Trådlös flexibilitet för alla typer av projekt
  • Redo för Matter och Thread – nästa generations smart‑home‑standarder

 

OneTouch on wall

OneTouch: Ett stilrent alternativ till System Access Point 3.0

Letar du efter en elegant väggmonterad lösning? OneTouch kombinerar en pekskärmspanel med funktionerna i en System Access Point – perfekt för trådlösa installationer. Den integrerar dessutom dörrkommunikation och ger en enda central plats för att styra hela hemmet.

 

OneTouch on wall
Select region / language