ABB Ability™ BuildingPro Edge-serien

ABB Ability BuildingPro Edge

Kraften bakom ABB Ability™ BuildingPro

Mjukvara på Edge-nivå för realtidsövervakning och styrning:
BuildingPro Edge-serien är en robust, komplett familj av styr- och övervakningssystem för fastighetsautomation. Varje enhet samlar byggnadsdata i en kompakt hårdvarulösning. De är utvecklade för hög prestanda och effektiv integration, och fungerar som säkra bryggor mellan lokala system och molnbaserade digitala tjänster. Resultatet är tillförlitlig och framtidssäker uppkoppling.

Byggd på det öppna operativsystemet openBOS® för byggnader ger BuildingPro Edge semantisk modellering och kontextualisering av byggnadsdata, vilket banar väg för smidig implementering av AI-agenter och smartare automation.

Designad för flexibel skalbarhet gör BuildingPro Edge det möjligt för användare att definiera och utöka antalet hanterade datapunkter över tid – upp till enhetens fysiska kapacitet – utan behov av extra hårdvara. Utöver datapunkter ger BuildingPro Edge möjlighet att kartlägga scheman, trender och larm, vilket säkerställer full insyn och kontroll. Flexibla kartläggningsalternativ gör det möjligt att strukturera byggnadsdata efter protokoll, nätverk, plats, utrymme eller tillgång.

Protokolloberoende från grunden möjliggör lösningen styrning och samordning över flera system och kommunikationsstandarder, samtidigt som den förstärker cybersäkerhetsfunktioner – inklusive signerade applikationer och krypterad disk – för att skydda drift och digitala tillgångar.

 

BuildingPro Edge Series - medium edge

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyckelfunktioner som gör skillnad

picture12BuildingPro Edge är protokolloberoende, vilket möjliggör enkel styrning och samordning över flera system och kommunikationsstandarder.
Protokoll hanteras på fältnivå.

picture11

Utformad för att vara både cybersäker och öppen, BuildingPro Edge stödjer digitala lösningar för övervakning, styrning och säker molnanslutning – samtidigt som den förenklar systemintegration.


picture9

Drivs av openBOS®. BuildingPro Edge erbjuder en enhetlig byggnadsontologi som ger kvalificerad information om utrymmen och tillgångar, vilket säkerställer konsekvens och tydlighet.

picture10

Enkel installation och konfiguration. Med ett kostnadsfritt konfigurationsverktyg blir uppsättning och anpassning smidig.


picture8Inbyggt konfigurationsverktyg. BuildingPro Editor är förinstallerat på enheten och ingår utan extra kostnad vid varje köp av BuildingPro Edge.
picture13
Kraftfull BACnet-server. Enheten är utrustad med en integrerad BACnet-server som gör den till en fullfjädrad BACnet Building Controller. Alla datapunkter från stödda protokoll mappas intelligent till BACnet.


openBOS® – kärnan i lösningen

BuildingPro Edge innehåller ABB:s openBOS®-programvara – ett operativsystem för byggnader med en komplett ontologi för hela anläggningen, inklusive byggnader, utrymmen, resurser, användare och datapunkter.

 

Ett säkert REST API möjliggör lokal och molnbaserad integration för punktstyrning, larm, trender, scheman och åtkomst till anläggningsdata.

Utforska mer





Select region / language