Tekniska verktyg

BuildingPro Tech Utilities

Förenklar hanteringen av hela ekosystemet

  • Våra kostnadsfria verktyg gör det enkelt att konfigurera och underhålla ekosystemet
  • Hjälper dig att planera smarta byggnadsinstallationer på ett enkelt och tillförlitligt sätt

Vill du veta mer?

Kontakta oss

BuildingPro Editor

Programvara på BuildingPro Edge som används för att konfigurera lösningen.

Detta är ett kostnadsfritt, webbaserat verktyg inbyggt i openBOS®. Det ger systemintegratörer ett användargränssnitt för att konfigurera Building Edge – inklusive projektinställningar och kommunikationsparametrar – direkt i Building Edge-miljön, oavsett om den är installerad lokalt eller i molnet.

edgepro2

editor2

BuildingPro Portal 

Molnbaserad ingångspunkt för alla fjärrinteraktioner, åtkomlig via valfri webbläsare, var du än befinner dig.

Portalen gör det enkelt för kunder att både konfigurera och driva sina anläggningar.

Konfigurera din anläggningsportfölj

  • Organisera sajter i portföljer: Gruppera flera Edge-enheter för enklare hantering av olika kundanläggningar.
  • Hantera användaråtkomst: Bjud in slutanvändare med administratörs- eller användarbehörighet.
  • Licenshantering: Tilldela eller uppdatera licenser på Edge-enheter – exempelvis för att lägga till datapunkter eller uppgradera funktioner.
  • Molnbackup: Skapa och hantera molnbaserade säkerhetskopior av projektkonfigurationer.
  • Fjärrhantering av Edge: Utför underhåll som reparationer eller firmwareuppdateringar direkt från molnet.

Driv din anläggningsportfölj

  • Fjärråtkomst med molnlicens: Navigera i portföljer och starta BuildingPro Vision för valfri anläggning direkt från portalen.
  • Snabba uppdateringar: Lägg till datapunkter eller licenser vid behov under drift.
  • Återställ backup: Återställ projektkonfigurationer från molnet när det behövs.
  

Utforska mer


Select region / language