FLXeon Controller-serien använder BACnet/IP-standarder för att leverera oöverträffad anslutning och öppen integration för dina fastighetsautomationssystem. Den är skalbar och modulär, vilket gör att du kan styra en mängd olika HVAC-funktioner.
Välj bland ett brett utbud av anslutningsalternativ, t.ex. trådbunden IP, BACnet, MS/TP till BACnet/IP eller Modbus RTU till Modbus TCP. Patenterad UniPut-teknik™ möjliggör flexibel expansion av punktkapaciteten från 16 till 256 punkter genom anslutna FLX-moduler.