FLX-serien (Field Level eXpansion) av expansionsmoduler är en del av FBXi-serien och CBX-serien, och ger fältexpansion på upp till 256 kontrollpunkter.
- CBX-serien med CBX-8R8 och CBX-8R8-H är fullt programmerbara, 16-punkts, BTL-listade BACnet Advanced Application Controllers (B-AAC).
- FBXi-serien med FBXi-8R8 och FBXi-8R8-H, fullt programmerbara BACnet® Building Controllers (BTL B-BC) som kommunicerar på ett lokalt BACnet IP-nätverk. Dessutom stöder dessa styrenheter routing för BACnet MS/TP och integrationsstöd för Modbus® TCP eller Modbus RTU utan användning av ytterligare gateways.
Huvudfunktioner
- Utöka FBX-serien upp till 256 kontrollpunkter
- FLX-seriens expansionsmoduler ansluts med hjälp av en enkel busskontakt som transporterar ström och kommunikation från FBX-styrenheten
- FBX-serien kan skräddarsys för att möta en mängd olika applikationer genom att skapa och modifiera strategier med hjälp av CXproHD ingenjörsprogramvara.
Fördelar
- Byt ut eller utöka I/O-punkter snabbt och enkelt FLX-moduler snäpper ihop utan att systemintegratören behöver förbereda speciell kabeldragning, men vid behov kan en kabel (FLX-RMC) användas för att utöka FLX-modulernas räckvidd till ett totalt avstånd på 30 meter från FBXi- eller CBX-styrenheten.
- Minska tiden på plats med förkonfiguration av FLX-expansionsmoduler via FLX dip-switchens adresseringsfunktion; Minskar installationstiden på plats, förenklar installation och systemkontroller och minskar kompetensnivån vid byte eller expansion.