Fler möjligheter med trådlösa lösningar

Smartare renovering och modernisering med ABB‑free@home® Wireless

Renoverar eller bygger du om?

Renovera smartare med trådlösa lösningar

Att renovera ditt hem behöver inte innebära att riva väggar. Med ABB‑free@home® Wireless kan du modernisera belysning, solskydd, värme och styrning av scenarier på ett enkelt sätt – utan att påverka interiören. Börja med appstyrning för grundfunktionerna och bygg ut i din egen takt. Lägg till exempel till en System Access Point senare för fjärrstyrning, röstassistenter och ett öppet ekosystem som växer i takt med dina behov.

 

easy set up
Ingen omfattande omdragning av kablar

Använd befintlig elinstallation

phone
Appstyrning

Styr ditt smarta hem direkt från ABB‑free@home‑appen

grow
Anpassa efter behov

Styr upp till 32 enheter lokalt via ABB‑free@home‑appen

remote away
Färdig för fjärrstyrning

Fjärråtkomst för upp till 150 enheter. Kräver System Access Point eller OneTouch Panel

Kom igång med ett smart hem

Skapa rätt stämning – enkelt och när som helst

Dimmbar belysning sätter tonen i alla rum – kök, vardagsrum, barnrum eller hemmakontor. Med en trådlös dimmeraktor bakom befintlig strömställare och en scenariekapabel tryckknapp eller trådlös Smart Switch kan du skapa varmt kvällsljus, arbetsbelysning eller ett allt‑av‑läge med några få klick.

Lägg till en rörelsesensor som guidar vid nattliga besök och använd astrour för att anpassa fasadbelysning och hallbelysning efter solens upp- och nedgång året runt.


Typiska produkter:

  • Trådlös dimmeraktor (med befintlig eller ny tryckknapp)
  • Valfri rörelsesensor
  • ABB‑free@home® Next‑appen för scenarier och timers


light change


dimming icon
Dimming actuator 1 gang
Trådlös dimmeraktor 1-kanal, ABB-free@home®

smart switch wireless
Smart Switch Wireless – ABB‑free@home® (trådlös)

Light control
Ljusstyrning

Busch watchdog
Busch-Watchdog 180 (rörelsesensor)



heating free@home

Värme som anpassar sig

Komfort ska inte kosta mer än nödvändigt. En trådlös rumstermostat mäter lokala förhållanden och följer tidsscheman som passar din vardag. Slå på ECO‑läge när du inte är hemma och låt rummen nå komforttemperatur innan du kommer tillbaka.

Typiska produkter:

  • Trådlös rumstermostat (per zon/rum)
  • Valfri väderstation för förutseende styrning
  • ECO‑profiler och scheman i appen
Heating Icon
Room Temperature controller
Rumstemperaturregulator (RTC) med givare



Solskydd som reagerar

Rätt styrning av solskyddet ökar komforten och skyddar inredningen. Schemalägg persiennerna efter solens upp- och nedgång eller baserat på fördefinierade villkor. Då hålls sovrum behagligt svala under varma eftermiddagar, medan vardagsrum får gratis värme under soliga vinterdagar. Och vill du ändra något, kan du alltid styra allt direkt i appen.

 

Typiska produkter:
  • Trådlös persiennaktor (per persienn/rullgardin)
  • Trådlös väderstation (sol, vind, temperatur)
  • Astrour och solspårning via appen

 


animated blinds
Blinds Icon
Blind actuator
Trådlös persiennaktor, 1-kanal – ABB‑free@home®

smart switch wireless
Smart Switch Wireless – ABB‑free@home® (trådlös)

Blind control
Persiennstyrning

weather station wireless
Väderstation, trådlös



Samla flera funktioner i ett scenarie. Ett tryck, många effekter

Scenarier gör att flera åtgärder sker samtidigt med ett enda kommando. Till exempel kan "Welcome Home" tända hall‑ och köksbelysning, höja solskydden till 50 procent och ställa in vardagsrummet i komfortläge. "All off" ser till att ingenting lämnas påslaget när du går hemifrån, vilket ger extra trygghet.
Scenarier är enkla att skapa, kopiera och justera, så du kan anpassa dem över tid när behoven i hemmet förändras.

 

Redo att bygga ut din hemautomation?


Smart hemautomation slutar inte när du lämnar huset. Med ABB‑free@home® Wireless kan du enkelt lägga till en System Access Point Wireless eller en OneTouch‑panel i ditt ABB‑free@home®‑ekosystem och få säker fjärrstyrning av hela hemmet.


1. Lägg till en System Access Point Wireless

Med en System Access Point Wireless är du inte längre begränsad av befintligt kablage. Den ger styrning av upp till 150 anslutna enheter. Med Wi‑Fi‑anslutning och möjlighet att lägga till en Thread‑USB‑sticka kan du integrera trådlösa enheter sömlöst. Det gör lösningen perfekt för:

  • Moderniseringar där omdragning av kablar är kostsam eller opraktisk
  • Renoveringar där flexibilitet och snabb installation är avgörande
  • Utbyggnad av befintliga system utan större ingrepp

Vad kan du fjärrstyra?

  • Belysning: Släck, tänd eller simulera närvaro
  • Värme och kyla: Förvärm eller förkyla hemmet innan du kommer hem
  • Dörrkommunikation: Se, tala med och lås upp dörrar oavsett var du befinner dig
  • Säkerhet: Övervaka dörrar och fönster i realtid
  • Solskydd: Automatisera eller justera persienner och markiser efter behov
Wireless home automation - what can you control

OneTouch
Ett stilrent alternativ till System Access Point

Letar du efter en elegant väggmonterad lösning? OneTouch kombinerar en pekskärmspanel med funktionerna i en System Access Point, vilket gör den idealisk för trådlösa installationer. Den integrerar även dörrkommunikation så att du får en enda central punkt för att styra hela hemmet.


2. 
Lägg till tredjepartsenheter | Öppet ekosystem för framtiden

 

Ditt smarta hem ska kunna växa i takt med dina behov. ABB‑free@home® Wireless stödjer ett brett utbud av plattformar och smarta enheter, så att du kan anpassa och bygga ut systemet fritt.

  • Röstassistenter: Alexa, Google Assistant, Apple Home
  • Smarta produkter: Eve, Sonos, Philips Hue, Miele, Samsung med flera
  • Matter och Thread: Kompatibilitet med ledande plattformar

 

Illustration showing integrations

Varför är det viktigt?

  • Flexibilitet: Bygg ut i din egen takt
  • Bekvämlighet: Styr allt från en och samma app eller panel
  • Framtidssäkrat: Kontinuerliga uppdateringar och full Matter‑integration ger lång livslängd



3.  Lägg till andra ABB‑system

abb-door-entry-system-secure

Porttelefoni

Porttelefoni är mer än ljud och video. Det är framtidens sätt att övervaka och hantera åtkomst till ditt hem – enkelt, säkert och tillgängligt direkt på din skärm. Med flera valmöjligheter hittar du en lösning som passar just dina behov. Systemet är både tryggt och lätt att installera.

abb-door-entry-system-secure


Hantera allt på distans

Digitala tjänster och fjärrsupport

Ditt smarta hem utvecklas över tid. ABB:s digitala tjänster säkerställer att systemet alltid är uppkopplat, skyddat och uppdaterat.
  • Fjärrdiagnostik: Felsökning och firmware‑uppdateringar över nätet
  • myBuildings‑portalen: Säker åtkomst via molnet, var du än är
  • Kontinuerliga uppdateringar: Nya funktioner och förbättrad säkerhet

 

24/7 självservice
  • Steg‑för‑steg‑guider
  • Chatt‑ och e‑postsupport
  • Full historik för ärenden
ProService-portal


Varför ska du välja ABB‑free@home® Wireless?

Systemet är utvecklat för smidiga renoveringar och moderniseringar: snabb installation, bibehållen interiör och tydliga förbättringar i komfort och energieffektivitet.

Börja enkelt – bygg ut när du vill
Komfort och energieffektivitet
Lätt att eftermontera
En app. Full kontroll.

Börja enkelt – bygg ut när du vill

Börja med lokal styrning av upp till 32 trådlösa enheter, perfekt för mindre utrymmen. Uppgradera senare med en System Access Point eller OneTouch‑panel för att få fjärrstyrning, röstassistenter och integration med andra ekosystem. Bygg ut upp till 150 enheter, automatisera flera rum och integrera ljud, dörrkommunikation och energisystem steg för steg. Systemet växer i takt med dina behov och skyddar din investering över tid.

 
  • Lokal styrning via appen för upp till 32 trådlösa enheter.
  • Lägg till en System Access Point eller OneTouch för att aktivera fjärrstyrning
  • Integrera Matter‑kompatibla enheter och andra tredjepartsekosystem

Observera: Antalet enheter och funktioner beror på systemkonfiguration och firmwareversion.

simple light switching via app

Komfort och energieffektivitet

Skapa ett mer behagligt hem med rörelsestyrd belysning som tänds mjukt i hallen på natten och släcks automatiskt när ingen är där. Lägg till responsivt solskydd och smarta termostater för bättre energieffektivitet och högre komfort. Med scenarier som God morgon eller Filmkväll justerar du ljus, solskydd och temperatur med ett enda tryck – perfekt för att direkt skapa rätt stämning.

 
  • Dimring, rörelsestyrd belysning och responsiva solskydd
  • Värmen anpassar sig för att spara energi
  • Scenarier som God morgon, Filmkväll eller Allt av med ett enda tryck


carrying child at night

Lätt att eftermontera

Traditionella smarta installationer kan bli både störande och kostsamma eftersom de ofta kräver ny kabeldragning. Med ABB‑free@home® Wireless kan trådlösa dosaktorer placeras diskret bakom befintliga strömställare, vilket gör det möjligt för installatörer att göra befintliga kretsar smarta utan att ändra infrastrukturen. Enheterna kommunicerar via ett stabilt 2,4 GHz mesh‑nätverk som ger lokal styrning utan behov av en central hubb. Det gör att du kan uppgradera hemmet steg för steg, rum för rum, under en renovering – utan att påverka tidsplanen eller kompromissa med designen.

     
    • Trådlösa dosaktorer monteras bakom strömställare och gör befintliga kretsar smarta
    • 2,4 GHz mesh‑nätverk – ingen central hubb krävs för lokal styrning
    • Installera rum för rum med minimal påverkan på renoveringen


    renovation

    En app. Full kontroll.

    ABB‑free@home® Next‑appen samlar allt i ett enda, intuitivt gränssnitt. Skapa och namnge rum, länka enheter, ställ in timers och scenarier, och markera de funktioner du använder mest som favoriter. Lokala installationer fungerar direkt via hemmets Wi‑Fi.

    Lägg till en System Access Point för att aktivera myBuildings säker fjärråtkomst. Då kan du kontrollera status, starta scenarier eller ändra scheman oavsett var du befinner dig. Appen är utformad för alla – inte bara installatörer – vilket gör det enkelt för användaren att finjustera inställningar efter överlämning utan att behöva boka ett servicebesök.
     
    • ABB‑free@home® Next‑appen finns för iOS och Android
    • Konfigurera enheter, scheman och scenarier via ett intuitivt gränssnitt
    • Lokal eller fjärrstyrning – du väljer själv


    Phones with app screen
    Select region / language