Funktioner ABB-free@home®

Två personer på en soffa och lila lampa

Bekvämt från dag ett. Systemet blir snabbt en del av vardagen. I ABB-free@home® går det enkelt att kombinera alla möjliga tillämpningar i och utanför hemmet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Belysning

  • Tänd, släck och reglera belysningen
  • Förbestämda värden för dimring
  • Belysningsscenarier som är enkla att justera
  • Styr belysningsgrupper
  • Styr belysningen baserat på rörelser
  • Integrering med Philips Hue-lysdioder
  • Ökad energieffektivitet
Light-control-fath21

Solskydd

  • Styr solskydd, jalusier och gardiner
  • Övervaka fönster
  • Styr enskilda solskydd eller grupper av solskydd
  • Integrering med olika scenarier
  • Skydd mot oväder, regn och vind med en väderstation
  • Optimerad energieffektivitet genom bättre isolering
  • Automation som följer ett fast tidsschema eller solens upp- och nedgång
blind-control-fath21

Värme och luftkonditionering

  • Hantera värme med utgångspunkt i särskilda behov eller vardagsrutiner
  • Styr element och golvvärme
  • Ökad energieffektivitet
  • Eco-läge
  • Ökad bekvämlighet med fullständig integrering med scenarier
  • Automatisk avaktivering då ett fönster öppnas
heating-cooling-fath21

Porttelefoni

  • Integrering med ABB-free@home®-systemet via touchskärm
  • Stor touchskärm (17,8 cm) som visar vem som står utanför dörren 
  • Öppna dörrar, stäng av ljudet och styr belysningen med enkla knappar
  • Inbyggt bildminne
  • Det går att ställa in välkomstscenarier för när en besökare ringer på och för när dörren öppnas
door-communication-fath21

Säkerhet

  • Närvarosimulering
  • Fjärråtkomst och styrning via mobil och surfplatta
  • Enkel statusvisning av vägguttag, fönster och dörrar
  • Pushmeddelanden till mobila enheter som har ett myABB-LivingSpace-konto
  • Rörelsedetektering
  • Videoövervakning av dörrar och fönster
safety-fath21

Ytterligare funktioner

Scenarier

 

Det är enkelt att skapa och ändra scenarier med ABB-free@home®. Med hjälp av en smart assistansfunktion i appen kan du sätta ihop de funktioner du vill ha. Du kan starta ett helt scenario med en enda knapptryckning på strömbrytaren, touchskärmen, mobilen eller surfplattan. På bara några sekunder kan du alltså omvandla vardagsrummet utifrån den aktuella situationen, till exempel när du ska ta emot gäster eller ha en lugn hemmakväll. 

Fjärrstyrning med myABB-Livingspace

remote-control-1

Att kunna fjärrstyra hemmet när du är borta medför en mängd praktiska fördelar. Du kan till exempel öppna dörren för vänner och familj och kontrollera statusen för lampor, fönster och solskydd. Du kan även starta värmen hemma när du går från jobbet så att det är varmt och skönt när du kommer hem. Med myABB-LivingSpace blir fjärråtkomst och fjärrstyrning enklare än någonsin. Det kopplar ihop free@home-systemet med mobilen, surfplattan eller datorn – du behöver bara en internetanslutning. Kommunikationen mellan myABB-LivingSpace, ABB-free@home-systemet och enheten krypteras med TLS och obruten kryptering. Det gör att du inte behöver oroa dig när du skickar och tar emot data via internet.

Röststyrning


 

Nu blir det ännu enklare att styra hemmet. Du kan enkelt styra ABB-free@home med röstkommandon. Det är lätt – du behöver inte lära dig några specialkommandon eller hålla på med krångliga konfigurationer. Som användare interagerar du med systemet på ett intuitivt sätt, som om du pratade med en annan person. Systemet förstår uppmaningar som ”tänd alla lampor” och svarar med att säga ”okej, alla lampor är tända”. Det kan också svara på frågor som ”är lamporna fortfarande tända?”. Du startar röststyrningen genom att trycka på mikrofonknappen i ABB-free@home®-appens användargränssnitt.

Logiska funktioner


logic-functionsl-1

Via åtgärdsmenyn går det att kombinera olika processer på ett smart sätt: om en viss sak händer startas en viss åtgärd. Om det blåser för hårt dras alla markiser upp för att de inte ska skadas. Om rörelsevakten startar när ingen är hemma skickas en avisering till telefonen. Man kan säga att hemmet tänker själv.

Närvarosimulering


presence-simulation-1

Känn dig trygg hela tiden. Närvarosimuleringen i ABB-free@home® registrerar aktiviteterna under en vecka. Det innebär att systemet själv kan tända och släcka lamporna enligt dina vardagsmönster även när du är borta. Detta är en funktion som kan förhindra inbrott. Du kan aktivera och ändra funktionen var du än är – oavsett om du är på jobbresa, har åkt på semester eller bara är i affären och handlar. Tack vare mobilappen och fjärrstyrningen kan du göra en säkerhetskoll av hela hemmet var du än befinner dig i världen. 

Ytterligare information om systemet

Select region / language