Översikt ABB-free@home®

ABB-free@home® är ett innovativt system för hemautomation med oändliga möjligheter till kreativ design. Du kan utrusta hemmet med utgångspunkt helt i dina egna idéer och önskemål. Både i dag och i framtiden.

Vill du ha produktinformation eller service?

Dubbelt så enkelt att konfigurera och börja använda


overview-twice-as-easy-fath21

I ABB-free@home® kombineras alla praktiska funktioner för hemautomation och porttelefoni. De bildar ett enda system som är enkelt att förstå och använda. Det är en elektriker som utför den första konfigurationen av systemet via en app. Idrifttagningen går extra snabbt, vilket sparar värdefull arbetstid.

Total uppkoppling


overview-total-networking-fath21

ABB-free@home® förvandlar huset eller lägenheten till ett intelligent hem. Äntligen kan du styra belysning, solskydd, värme, luftkonditionering och porttelefoni på ett intuitivt sätt, och därigenom få kontroll över bekvämlighet, säkerhet och effektivitet. Du styr systemet med en knapp på väggen eller med fjärrstyrning via mobilen, surfplattan och datorn. Du kan styra alla hemmets funktioner genom att trycka på en knapp eller genom automatisk hantering – enligt ett tidsschema, efter solens upp- och nedgång, efter temperatur eller baserat på om någon är i närheten. Du kan även kombinera de olika funktionerna på alla tänkbara sätt.


Enkel installation

overview-easy-installation-fath21

Installationen är så flexibel som det bara går. Systemet konfigureras och styrs via en app, och sensorer, aktorer och sensor-/aktorenheter kan vara antingen trådbundna eller trådlösa. Det underlättar för elektrikern och gör systemet framtidssäkert samtidigt som det blir enkelt och smidigt för slutanvändaren. En annan fördel med ABB-free@home är att det kan installeras centralt – med aktorerna samlade i elcentralen – eller uppdelat så att aktorerna sitter direkt bakom sensorerna i apparatdosan.

Ytterligare information om systemet

Select region / language