ABB RoomTouch®

Lika personligt som ditt hem

ABB-RoomTouch-header_1183x353

ABB RoomTouch® KNX-skärm är ett kapacitivt multifunktionellt kontrollelement för intelligent styrning av rum, antingen i bostäder eller kommersiella lokaler som hotellrum, kontor och läkarmottagningar. ABB RoomTouch har en superslimmad 11 mm tunn design med blank metallram och högkvalitativ glaspanel och finns i stilrent svart eller vitt.

Den användarvänliga ikondesignen är enkel och intuitiv och gör enheten mindre komplex. Alla dagliga rutiner för ett smartare vardagsliv – från belysning, persienner, scenarion, tidsprogram för rumstemperatur, data från väderstationer samt ljud – styrs enkelt av en enda enhet. Alla funktioner styrs smidigt genom att du till exempel sveper uppåt för att dra upp persiennerna eller nedåt för att dra ned dem. Du kan skapa personliga scenarier i rum, till exempel en filminställning där persiennerna dras ned och belysningen dimras ned, genom en enkel tryckning på panelen. Panelen kan även styras genom att svepa genom menyn eller trycka lätt för att bekräfta en åtgärd som att tända belysningen.

För ytterligare energibesparing har enheten ett snabbt standbyläge när ett rum släcks och tänds automatiskt när någon befinner sig i närheten. Det finns även ett dag- och nattläge för att komplettera belysningen av rummet.

Före installationen kan användarna bestämma om de vill installera enheten i liggande eller stående läge.

Översikt

  • Upp till 30 styrelement
  • Den hela handen aktiverar en fördefinierad ”kom in"-scen eller funktion
  • Akustisk och haptisk återkoppling
  • Integrerad närhetssensor och ljusstyrkesensor
  • Inbyggd rumstermostat
  • Avbländningsläge för användning i mörkret
  • Integrerad binär ingång
  • Integrerad ingång för extern temperatursensor
  • Driftsättning via ETS5 och DCA-verktyg

ABB:s Virtual Innovation Shows

Vill du uppleva framtidens smarta hem och byggnader? Delta då i ABB:s Virtual Innovation Shows där vi berättar det senaste om våra säkra, smarta och hållbara lösningar för ett bekvämare liv och praktiska utrymmen för arbete.

Mer information [en]

Vill du ha produktinformation eller service?

Funktioner

Mer information

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language