ABB tacteo®

KNX-sensorn ABB tacteo® är ett konfigurerbart kontrollelement för intelligent styrning av exklusiva fastigheter. Med konfiguratorn kan ABB tacteo programmeras och inställningarna justeras.

Viktiga fördelar

  • Individuellt konfigurerbar via en konfigurator
  • Platt utformning med en monteringshöjd på endast 9,5 mm
  • Inkluderar kontrollprodukter för hotellåtkomst

Viktigaste egenskaper

  • Har en närhetssensor
  • Inkluderar ABB:s färgkoncept för mer intuitiv drift
  • Har inbyggt stöldskydd
  • Finns i många färger (se nedan)

Produkter, dokument och verktyg

Select region / language