Begäran om hjälp och larm

Signaleringssystem för hjälp

Signaleringsprodukter kan användas för att konstruera hjälpbegäran och larmsystem för personalens och patienternas säkerhet i t.ex. servicehus, sjukhus eller socialkontor.

När någon trycker på en larmknapp inne i ett rum tänds larmlampan utanför. Samtidigt tänds en larmlampa för det aktuella rummet på signalpanelen som är installerad i t.ex. kontoret.

Ett nödsignalsystem för socialkontor har ofta två larm i varje rum.  Ett används för att skicka ett tyst larm medan det andra visar att en kollega har larmat, så att du vet att du bör gå och hjälpa till.

I servicehus och på sjukhus sitter larmknapparna ofta på toaletter, i kök och bredvid sängarna i rummen och lägenheterna. Larmen skickas centralt till kontoret där en signalpanel visar varifrån larmet kommer.

Larmet kan återställas med en knapp som alltid finns på samma plats som larmet ursprungligen gavs från. Det garanterar att larmet inte återställs oavsiktligt och därmed inte uppmärksammas.
Funktionsprincip

Ett signaleringssystem är enkelt att konstruera eftersom det förenar olika grundfunktioner. Intelligensen i systemet ligger i styrenheten som har en eller två kretsar. Varje krets har en lysdiod och en avbrotts-/avstängningsknapp. Lysdioden blinkar vid larm. Vid avbrott/avstängning lyser lysdioden med fast sken. Tryckknappar eller brytare ansluts till kretsen samt eventuell slutande eller öppnande potentialfri kontakt. Kretsen är självkontrollerande med avseende på kortslutning och avbrott. Ett 1 kΩ ändmotstånd är anslutet till varje krets.

Normala telekommunikationsledningar används vid installationen av produkterna.

Signaleringsprodukterna finns i serierna Jussi och Impressivo.

Highlights

Select region / language