ABB system BeTon - apparatdosor för betonggjutningstillämpningar

AUB60 och AUB60H för ingjutningsapplikationer

ABB System BeTon apparatdosor är särskilt utformade för att uppfylla behoven inom nuvarande och framtida betonggjutningstillämpningar och elinstallationer. De finns i två versioner, AUB60 med doshöjd 67 mm och AUB60H med doshöjd 82 mm. 

Apparatdosorna är enkla att använda och ökar effektiviteten inom alla steg i processen. Det finns flera sätt att fixera dosorna i gjutformer och det går att hitta ett optimalt sätt till alla monteringsutföranden. Dosorna är kompatibla med VP-rör och Flexi-slang på 20 och 25 mm, levereras med en justerbar installationsring och har gott om utrymme inuti för att förenkla elinstallationen.

Funktioner

  • Två 20/25 mm-inlopp med låsbleck
  • Ytterligare inlopp i andra riktningar kan läggas till (finns som tillbehör) 
  • Roterande, steglöst justerbar installationsring. Ringen kan lutas 0–4°.
  • Doskombinationer kan skapas utan tillbehör (cc-71 och cc-85 mm)
  • Gott om utrymme inuti förenklar elinstallationen
  • Dosan kan fixeras i gjutformen på olika sätt. Optimal metod för infästning i formen finns för alla typer av montage. 
  • Tillverkad av halogenfria material (IEC/61249-2-21) 
  • Kompatibla tillbehör:
    • ANN25.20 sidostuts 
    • ASN85 mellanstycke cc-85 mm 
    • AS25 spikplugg • AS101 dosstöd

Vill du ha produktinformation eller service?

Delar av apparatdosor
Funktioner
Instruktioner
Accessoarer
Roterande, lutbar och steglöst justerbar installationsring möjliggör snabb och enkel finjustering av fästskruvarnas lägen efter gjutningen. Installationsringen kan lutas upp till fyra grader och djupet kan justeras mellan 0 och 15 mm.
Det går att skapa kombinationer av cc-71 och cc-85 mm utan tillbehör. Du skapar kombinationerna enkelt genom att klicka ihop dosorna. Anslutningarna är mycket styva, vilket underlättar hanteringen och garanterar att kombinationerna inte brister eller börjar läcka under gjutningen.
Två inbyggda 25/20 mm-inlopp för röranslutningar. Apparatdosan kan användas med rör på både 20 och 25 mm utan några tillbehör. Upp till sex inlopp kan anslutas till dosan i olika riktningar. Ytterligare inlopp 
Det går även att skapa kombinationer med större cc-avstånd. En ASN85 lägger till 15 mm till cc-avståndet. Utbrytningsbara delar kan tas bort med hammare.
Ett inlopp är alltid öppet och ett är slutet med en verktygsfri plugg som kan användas till att försluta alla slags 20 mm-rör.
Mycket utrymme inuti för enkel elinstallation.
Locket har ett stort utrymme för magnet som kan användas för att fästa dosan i gjutform av metal
Dosorna är kompatibla med spikplugg AS25.
Locket har en bred, räfflad yta där lim kan appliceras vilket skapar en stark anslutning mellan dosan och gjutformen.
Spikning möjlig från baksidan. 
Dosorna är kompatibla med AS101-dosstödet.

 

Orderinformation

Typ Produkt-ID
E-nummer Beskrivning
Förp.
AUB60 2TKA00004663  14 206 90 Apparatdosa cc-60 mm 40
AUB60H 2TKA00004657  14 206 91 Apparatdosa cc-60 mm 40

Dokument

Mer inom ABB System BeTon

Select region / language