Doslock tillverkade av återvunnen plast

Doslocken tillverkas av plastförpackningar som samlas in i Norden.

Den insamlade plasten behandlas lokalt i Norden från plastavfall till återvunnen plast. Det återvunna plastgranulatet levereras till ABB:s fabrik i Borgå i Finland och används för tillverkning av lock för installationsdosor.

Hållbart

För att våra doslock ska tillverkas på ett hållbart sätt, använder vi så lite färgpigment som möjligt. Det kan göra att färgen varierar mellan olika tillverkningstillfällen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Ett doslocks livscykel

1_nouto
Återvinningen börjar hemma

Plastförpackningar sorteras av konsumenterna och samlas in från våra återbruk.

2_paalaus
Bearbetning

Den insamlade plasten transporteras för bearbetning och sorteras efter typ av material.

3_lajittelu
Separering efter plasttyp

Plasten finsorteras efter material.

4_granulaatti
Granulering

Den sorterade plasten tvättas, krossas, granuleras, paketeras och levereras till ABB.

5_ABB-kansi
Tillverkning

Plastgranulatet används för att tillverka doslock.

Återvinningen fortsätter

Plastavfall som samlas in från byggarbetsplatser fortsätter att återvinnas.

Aktuellt

Visste du att?

Genom att använda återvunnen plast för vår tillverkning av doslock, minskas koldioxidavtrycket med 36 165 kilo per år1!


1 Om de används i hela Norden

Det motsvarar för nordbor:

ABBpictogram_sahkon-talo_500x500px
42 års hushållsel för en person.
ABBpictogram_3-people_500x500px
Drygt tre personers total koldioxidavtryck under ett år.
Picto_tempereature_4
45 års uppvärmning för en person.
ABBpictogram_car_500x500px
16 års bilkörning för en person.
ABBpictogram_plane_500x500px
57 års flygresor för en person.
Source: www.sitra.fi

Mer information

Select region / language