Utanpåliggande kopplingsdosa AP45

För installationer i trånga utrymmen

AP45 Sitefinity 1920PX-353PX_Svenska

Kompakt utanpåliggande kopplingsdosa för enkel och snabb installation med kabelgenomföringar med självtätande membran. AP45 är konstruerad för nordiska förhållanden med utmärkt prestanda vid kalla temperaturer. Den kompakta storleken är särskilt praktisk för installationer med begränsat utrymme.

AP45G_perspective_cover_A_O1

Teknisk information

Dimensioner (HxBxD):
105x43x40 mm
Enclosure class: IP65
Monteringstemperatur: -25 … +60 °C 
Rated voltage:  500 V
Max. conductor cross section: 2,5 mm²
Total cable entries: 12
Vikt: 33 g
Tillverkningsland: Finland

Funktioner

Kompakt

Utmärkt för installationer med begränsat utrymme.

IP65-klassad

För tuffa förhållanden, för alla tillämpningar

-25 °C

Skyddade mot kalla miljöer och lämpliga för användning vid temperaturer ner till -25 °C.

Full av funktioner

Utrustad med 8 kabelgenomföringar med självtätande membran
kabelgenomföringar för kablar upp till Ø 17 mm och 4 för kablar upp till Ø 10 mm.

Kompatibel med kabelavlastaren AS9.10

Kompatibel med prsibelönta kabelavlastaren AS9.10


AP45-dosorna tillverkas av återvunnet material* vilket minskar koldioxidavtrycket och sparar naturresurser, särskilt vatten.

ABB hjälper kunderna att göra miljövänliga val. Typ III miljövarudeklarationer (EPD) publiceras för AP45-dosan för fullständig transparens kring miljöpåverkan under hela produktens livscykel. AP45-lådor tillverkas i Finland med korta logistikkedjor. Produktförpackningen har upp till 90 % återvunnet innehåll och användningen av plast minimeras.


* Detaljerad information finns i EPD (Environmental Product Declaration).

Vill du ha produktinformation eller service?

Orderinformation

Typ Global ID EAN Beskrivning Paket
AP45G  2TKA00005253 6438199012575 Utanpålligande kopplingsdosa, grå 24/240
AP45M  2TKA00005256 6438199012582 Utanpålligande kopplingsdosa, svart 24/240
Accesoarer    
AS9.10  2TKA00003876  6438199005355 Kabelavlastare för 3 kablar, Ø 6 – 17 mm 10/100

AP45G-AP45M_O1
Tillgängliga färger

Grå (RAL 7035)
Svart (RAL9011)

ABB EcoSolutions

ecolabel_500x500px-min_250xAP45 kopplingsdosor är certifierade med ABB EcoSolutions™-märkningen vilket garanterar att produkten är utformad och tillverkad för att följa strikta riktlinjer för cirkularitet som fastställts av ABB. Vår egen Eco-märkning hjälper oss på vår resa mot mer hållbara produkter.
För att hjälpa till att bevara jordens resurser för framtida generationer tar ABB ett företagsövergripande förhållningssätt till cirkularitet. Vi strävar efter att utveckla nya cirkulära affärsmodeller genom att minska avfallet, öka återvinningsbarheten och återanvändbarheten samt göra våra produkter mer hållbara. Vi har ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att integrera cirkularitet i hela värdekedjan.

Dokument och filer

Relaterat

Select region / language