Brandklassade dosor AU60.10FR & AU70FR ​

För EI30 och EI60 brandklassade väggar och tak ​

Vill du ha produktinformation eller service?

brandklassade_dosor_banner

Apparatdosan AU60.10FR och takdosan AU70FR innehåller en brandskyddsplatta som expanderar vid brand och förhindrar snabb spridning av branden till övrig tak-och väggkonstruktion.

Brandskyddsplattan expanderar av värmen och medför att vägg- respektive takkonstruktion behåller sin brandklassning,
De brandklassade dosorna AU60.10FR & AU70FR är godkända för montage i IE30-och E!60-klassade tak- och väggkostruktioner.

Egenskaper

  • Innehåller en brandskyddsplatta som hindrar branden från att sprida sig i den övriga konstruktionen
  • Apparatdosan AU60.10FR kan, tack vare den flexibelt justerbara fästringen och löstagbara adapterringen, monteras I väggkonstruktioner med skivtjocklekar mellan 12,5 mm och 40 mm
  • De gröna adapterringarna och doslocken är tillverkade av återvunnen plast från hushåll och reducerstutsarna av återvunnen plast från fabriken
  • Båda är tillverkade av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller kraven i standarden IEC/EN60670:2005 - glödtrådstest (850 °C)

Vårt erbjudande

ABB_picto_48x48_07_environment_care_0258 (1)_muokattu_

 

 

 

 

 

Vår väg mot hållbarhet

Vi arbetar för att göra System Ideal och System ABB till de mest hållbara serierna av apparatdosor på den nordiska marknaden. I slutet av 2021 kommer serierna att produceras i en koldioxidneutral nordisk baserad produktionsanläggning med det högsta innehållet av återvunnet basmaterial på marknaden (upp till 50 %).

 

 

Mer information

Select region / language