Brandklassad takdosa AU70FR

För EI30- och EI60-klassade tak

AU70FR innehåller en brandskyddskudde i expanderande material som förhindrar att brand sprider sig i takkonstruktionen.


Den brandklassade takdosan AU70FR kan installeras i EI30- och EI60-brandklassade tak (brandklassat gipsskivetak enligt anvisningar från tillverkare av gipsskivor eller en byggnadstekniker). Den brandklassade takdosan kan installeras i både bärande och icke-bärande takstrukturer, och kan användas både i mellangolv (tak/golv) och i innertak.

Vill du ha produktinformation eller service?

Egenskaper

  • Innehåller expanderande brandskyddskudde för att förhindra att eld sprider sig över innertak- och takkonstruktionen
  • Lämplig för användning i EI30- och EI60-klassade mellangolv och tak
  • Kan användas i bärande och icke-bärande konstruktioner
  • Kan användas med skivor av olika tjocklekar och skivkombinationer utan tillbehör 
Funktioner
Installation Steg 1
Installation Steg 2 för EI30 brandklassad
Installation Steg 2 för EI60 brandklassad

01 Reducerring
6 reduceringsstutsar medföljer för 16 mm. Reducerringen tas bort när Ø 20 mm-röret används.

02 Öppet fast inlopp
8 fasta stutsar 20 mm, där 6 stycken är försedda med reduceringsstutsar ner till 16 mm.

En av dessa 8 stutsar är öppnad och färdig för anslutning.

03 Brandskyddskudde
Monterad i botten på dosan. Plattan är gjord av ett material som sväller och fyller upp dosan när den utsätts för värme som från en brand. Det uppsvällda materialet tätar till alla utgångar i dosan som förhindrar en snabb spridning av brandförloppet. Takets brandklassning förblir intakt även med denna takdosa monterad

04 Grön adapterring
Används vid montage i tak med en gipsskiva. Plockas bot mid montage i tak med dubbla gipsskivor.

05 Röd adapterring
Med den röda adapterringen kan dosans höjd ökas med antingen 2,5 mm eller 5 mm, beroende på ringens position. Ringen behövs för takstrukturer tillverkade med 15 mm gipsskivor.

06 Lock
Kopplingsdosan är utrustad med ett AS67.70-skyddslock / putslock

Fäst dosan i takkonstruktionen med fyra fästskruvar. Under installationen, observera att det finns en minsta isoleringstjocklek som anges av strukturen ovanför dosan.

Använd en hålsåg för att göra hål för installation. Hålets diameter får inte överstiga 86 mm.

Det är viktigt att dosan hamnar i mitten av hålet för att minimera spalter mellan dosa och takskiva. Hålet får INTE efterbearbetas.

EI30 brandklassad

1 x 15 mm brandklassad gipsskiva

EI30 brandklassad

2 x 12,5 mm gipsskiva

EI60 brandklassad

• 1 x 12,5 mm gipsskiva
• 1 x 15 mm brandklassad gipsskiva

EI60 brandklassad

• 2 x 15 mm brandklassad gipsskiva

Beställningsinformation

Typ Produkt-ID E-nummer Beskrivning Förpackning
AU70FR 2TKA00003942 1420182 Brandklassad takdosa AU70FR för EI30- och EI60-klassade tak
20 stycken

 

Dokument

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language