M-list: Perfekt för att fästa och organisera slang/rör

abb_m-list-banner_1183x353

Halogenfri montagelist för 16 st flexibla eller styva rör (16/20 mm). Listen kan kapas till lämplig längd och fästas ovanpå den andra. Idealisk för att fästa och organisera slang/rör.

M-LIST_pipe_clamp_installation_1

Nyhet! M-list Mini för 8 st flexibla eller styva rör (16/20 mm). Listen kan kapas till lämplig längd och fästas ovanpå den andra. Idealisk för att fästa och organisera slang/rör.

M-list mini minst

Fördelar

Picto_time_effiency_3
Sparar installationstid.
ABBpictogram_measurement_500x500px
M-list fulla längd är 437mm vilket är perfekt för installation vid fördelningscentral. Delad längd på 218,5mm med en höjd på 27mm gör den unik och anpassad för montage mellan gles.
ABBpictogram_concrete_casting_500x500px
Även lämplig att använda som slang/rör-stöd för ingjutning i betong.
ABBpictogram_enviroment_care_500x500px
M-list är tillverkad av återvinningsbar, halogenfri och slagtåligt material. Godkänt av BVB , Sundahus och Svanen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Funktioner

M-list_7
Universalfäste

Universalfästen för 16/20mm
flexslang och styva rör (vp-rör).
Dubbla fästen håller flexslang
och styva rör på plats vid
montering i tak samt vid ingjutning i exempelvis valv.

M-list_8
Låsning för flexslang

Varje fäste har en låsning för
flexslang vilket gör det möjligt
att spänna upp flexslangen.
Låsningen är designad för att
inte störa vid användning av
styva rör (vp-rör).

M-list_3
Försänkta skruvhål

M-list har försänkta
skruvhål för andvändning
av montageskruv som
inte har kontakt med
flexslang /styva rör.
M-list är även anpassad
för att skjutas fast med
spikpistol.

M-list_7
Förmarkerad centrum

Markering av centrum
för enkel delning anpassad efter standardmått
mellan gles i exempelvis
villainstallation.
Med hjälp av fyra skruvtorn kan även M-list
byggas lager på lager.
M-list kan delas i valfri
längd då varje fäste har
hål för fastsättning.

M-list_5
Förmärkta skruvtorn

Förmärkta skruvtorn för
lätt och säker montering
av ytterligare lager av
slang/rör-ledningar.
Det nedre skruvtornet
är korsformad och den
övre cirkelformad. Kan
även fästas med vanlig
gipsskurv.

Tekniska detaljer

  • För styva eller flexibla (tomma eller fördragna) rör med nominell dimension 16 mm eller 20 mm.
  • Maximalt rekommenderat antal lister som kan monteras ovanpå varandra är 3 st.
    Rekommenderad skruvtyp för montering av 2 lister tillsammans: Montageskruv/försänkt skruv, diameter 3,9 +-0,2 mm och minsta längd 40 mm.
  • Rekommenderat avstånd mellan lister: 1200 mm för hus/byggnad med en våning, 600 mm för byggnad med flera våningar. 
  • Monteringsbar vid temperaturer mellan -5 - +40C

  • För inomhus- och utomhusbruk
  • Tänk på att välja rätt skruv och material för montering beroende på monteringsvägg/yta och belastning.

Order Information

ArtikelnummerE-nummerBeskrivningFörpackning
M-list14 009 2916 dubbla snabbfästen10/150
IMG_0065B2_700x700px

Documents

Select region / language