DigitalRadio

För speciella stunder

radio-digital

Slappna av i badrummet till behagligt musik eller lyssna på senaste nytt i arbetsrummet. Allt det är möjligt utan att det tar en massa plats och utan intrasslade kablar, eftersom den diskret infällda DigitalRadio ger den rätta atmosfären. Radiomottagning är möjlig med inbyggd eller yttre antenn.

Teknik för mer känsla

DigitalRadio tar emot regionalstationer och har RDS-funktion som visar stationsnamnet och automatiskt ställer in rätt tid. Den kan lagra åtta radioprogram och övertygar med detaljer som tidvisning, väckarklocka och snoozefunktion. Med den belysta displayen ser du all information med ett ögonkast. Inställningarna går inte förlorade vid strömavbrott. DigitalRadio är också anpassad för stereo med två infällda högtalare.

Flerfunktionsströmställare


Flerfunktionsströmställare ger bekväm och intuitiv inställning av önskade funktioner.

pl-mm-radio-digital-02

Belyst display


De valda funktionerna och inställningarna visas tydligt på den upplysta 1,5-tumsdisplayen (3,8 cm).

pl-mm-radio-digital-03-abb

Enkelt att lägga till med hörnmontering


DigitalRadio-komponenterna sitter i en hörnmonterad låda. Med de hörnmonterade lådorna Jussi och Impressivo är det lätt att lägga till radio i köket eller tvättstugan eftersom de kan installeras diskret och enkelt under skåpen.

pl-mm-radio-digital-04-abb

» Link to Busch-AudioWorld® built-in loudspeakers for flush-mounted radios

Extension unit input.


The DigitalRadio can be connected to light switches or movement detectors via an extension unit input. It can then be activated or deactivated automatically.

pl-mm-radio-digital-05

» Link to Movement/presence detectors

Fördelar

  • DigitalRadio tar emot lokala stationer och har RDS-funktion som visar stationsnamnet och automatiskt ställer in aktuell tid.
  • DigitalRadio är också anpassad för stereo med två infällda högtalare
  • För användning speciellt i badrum går det att installera fuktsäkra AudioWorld® med inbyggda högtalare.
  • Dessutom stöds automatisk aktivering och avaktivering via strömställare eller rörelsedetektor.

Egenskaper

  • Flerfunktionsströmställare ger bekväm och intuitiv inställning av önskade funktioner.
  • Mottagaren kan lagra åtta radioprogram och övertygar med detaljer som visning av tid, väckarklocka och snoozefunktion.
  • De valda funktionerna och inställningarna visas tydligt på den upplysta 1,5-tumsdisplayen.
  • Inställningarna bevaras vid strömavbrott.
  • Finns i serierna Jussi och Impressivo
Select region / language