220 MasterLINE

Säkerheten garanterad

ABB:s rörelsevakt är inte bara snygg. Kvaliteten är också imponerande. Hög kvalitet och intelligent teknik ger en ny dimension åt begreppet säkerhet. Och den förmedlar alltigenom en känsla av säkerhet. De intelligenta rörelsedetektorerna missar ingenting. De reagerar direkt när det behövs. De upptäcker t.ex. omedelbart när en belysning ska slås på eller av, och de är en pålitlig vägvisare i mörkret. Dessa högkvalitativa detekteringssystem garanterar övervakning utan avbrott i alla utrymmen. De ser till att du kan sova lugnt, de skrämmer bort tjuvar och slår på och av belysningen när du är på semester.

All loads can be connected to each movement detector; the maximum, however, is 3,680 W/VA. Like all Busch-Watchdog models, it is easy to operate with practical functions such as operating mode, twilight setting, switch-off delay and short-time pulse. Also the automatic range stabilisation remains constant during different weather conditions. The Busch-Watchdog 220 MasterLINE impresses with automatic interference suppression and presence simulation - ideal during the holiday period. An added advantage is the dismantling protection.

The colour to match the facade.


The Busch-Watchdog 220 MasterLINE is available in modern colours - white, brown, anthracite and silver metallic.

pl-bm-220-02

Easy and fast to install.

The movement detector can be easily positioned onto the wall connection box by latching it. And it can be protected against dismantling by means of an additional screw connection. The universal cable feed options make the devices suitable for all types of installations. The cable connections are made only after the bottom part of the device has been mounted.

Comfortably controlling all functions.


With the practical IR remote control you are always fully in charge of safety and comfort. The settings can be handled easily without a ladder or an electrical installer. For example, brightness switching threshold, presence simulation or continuous light On/Off.

pl-bm-70-04-abb

» Link to IR remote control

Fördelar

  • Liksom alla andra modeller av ABB:s rörelsevakter är den lätt att manövrera med praktiska funktioner som driftläge, skymningsinställning, frånkopplingsfördröjning och korttidspuls.
  • 220 MasterLINE är imponerande, med automatisk avstörning och närvarosimulering – perfekt under semestern.
  • Det finns olika monteringsalternativ: väggmontering, väggmontering med lutning, takmontering och hörnmontering.
  • 220 MasterLINE finns i moderna färger – vit, brun, antracit och silver-metallic.

Egenskaper

  • Den här rörelsedetektorn har en sensorvinkel på 220°.
  • Räckvidden är 16 m åt alla sidor.
  • Den har fyra detekteringsnivåer utan luckor.
  • Ytterligare funktioner för dessa nyskapande produkter är mark- och bakåtsensor, krypzonsskydd och automatisk påslagning av belysningen när man kliver utanför dörren.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language