220 MasterLINE select

Färre driftavbrott

ABB:s rörelsevakt är inte bara snygg. Den inbyggda kvaliteten är också imponerande. Hög kvalitet och intelligent teknik ger en ny dimension åt begreppet säkerhet. Och den förmedlar alltigenom en känsla av säkerhet. De intelligenta rörelsedetektorerna från ABB missar ingenting. De reagerar direkt när det behövs. De upptäcker t.ex. omedelbart när en belysning ska slås på eller av, och de är en pålitlig vägvisare i mörkret. Dessa högkvalitativa detekteringssystem garanterar övervakning utan avbrott i alla utrymmen. De ser till att du kan sova lugnt, de skrämmer bort tjuvar och slår på och av belysningen när du är på semester.

Smart and alert.

The small disc-type surveillance zone makes the Busch-Watchdog 220 MasterLINE especially attractive for applications in the commercial sector. The detection range is 220° and the coverage 16 meters to all sides. At an appropriate mounting height it additionally offers an area 2 meters in height in which no detection is carried out. However, if a person approaches, it responds immediately. It additionally offers functions such as continuous light On, continuous Off, presence simulation or storage of the brightness switching threshold, which can be activated/deactivated via the IR remote control. It is suitable for mounting on walls and ceilings.

All loads up to a maximum of 3,680 W/VA can be connected to the movement detector.The models are, like all Busch-Watchdog units, easy to operate with practical functions such as operating mode, twilight setting, switch-off delay and short-time pulse. Also the automatic range stabilisation remains constant during different outdoor weather conditions.

Comfortably controlling all functions.


With the practical IR remote control you are always fully in charge of safety and comfort. The settings can be handled easily without a ladder or an electrical installer. For example, brightness switching threshold, presence simulation or continuous light On/Off.

pl-bm-70-04-abb

» Link to IR remote control

Fördelar

  • Den lilla skivformade övervakningszonen gör 220 MasterLINE särskilt attraktivt för kommersiella tillämpningar.
  • Viktiga funktioner som belysning kontinuerligt på eller av, närvarosimulering, lagring av kopplingströskelvärden för ljusstyrkan kan avaktiveras/aktiveras med den infraröda fjärrkontrollen utan att någon inställning behöver göras på enheten.
  • Olika monteringsalternativ är möjliga: vägg- och takmontering.

Egenskaper

  • Den här rörelsedetektorn har en sensorvinkel på 220°.
  • Räckvidden är 16 m åt alla sidor.
  • Den har en detekteringsnivå utan luckor och husdjursfunktion.
  • Ingen golv- eller bakåtdetektering.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language