220 WaveLINE

Extra mångsidig

ABB:s rörelsevakt är inte bara snygg. Kvaliteten är också imponerande. Hög kvalitet och intelligent teknik ger en ny dimension åt begreppet säkerhet. Och den förmedlar alltigenom en känsla av säkerhet. De intelligenta rörelsedetektorerna från ABB missar ingenting. De reagerar direkt när det behövs. De upptäcker t.ex. omedelbart när en belysning ska slås på eller av, och de är en pålitlig vägvisare i mörkret. Dessa högkvalitativa detekteringssystem garanterar övervakning utan avbrott i alla utrymmen. De ser till att du kan sova lugnt, de skrämmer bort tjuvar och slår på och av belysningen när du är på semester.

This model was designed especially for living concepts and additionally offers the technology of the Busch-Watchdog 220 MasterLINE. Since it operates with radio signals, the functions of the sensors and actuators are spread over both devices. The sensor can be mounted in any location - preferably where it has the best overview. Several Busch-Watchdog 220 WaveLINE can be assigned to a single actuator. This allows angled and hilly areas to be completely monitored. The device operates without cables. Its operation is especially economical because the high-performance batteries last up to ten years. If it detects a movement, it radios the switch-on signal to the built-in actuator, which can even be installed in a deep flush-mounted socket outlet underneath a push-button. The battery test is carried out on the device.

The transmission of a low-battery telegram is possible.

Overview of colours.


The Busch-Watchdog 220 WaveLINE is available in modern colours - white, anthracite, brown and silver metallic.

pl-bm-220-premium-01

Fördelar

  • Den här modellen är speciellt utformad för levande varelser och har dessutom tekniken hos 220 MasterLINE.
  • Eftersom den arbetar med radiosignaler, är sensorernas och aktorernas funktioner fördelade på båda enheterna.
  • Sensorn kan monteras var som helst – helst där den ger bäst överblick.
  • Flera 220 WaveLINE kan tilldelas till en enda aktor.
  • Detta gör att vinklade och kuperade områden kan övervakas fullständigt.

Egenskaper

  • Den här rörelsedetektorn har en sensorvinkel på 220°.
  • Räckvidden är 16 m åt alla sidor.
  • It has four detection levels without any gaps
  • Den har fyra detekteringsnivåer utan luckor.
  • Ytterligare funktioner för dessa nyskapande produkter är mark- och bakåtsensor, krypzonsskydd och automatisk påslagning av belysningen när man kliver utanför dörren.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language