Fristående närvarodetektorer

Intelligent energibesparing

Närvarodetektorer upptäcker automatiskt om någon kommer in i rummet. Särskilt på kontor och i mötesrum förväntas minimala personrörelser. Därför krävs det att detekteringen är korrekt och exakt.

Det nya sortimentet av närvarodetektorer från ABB har fått en ny tilltalande design (som liknar närvarodetektorerna i KNX-sortimentet). Färgen är matt studiovit och fjärrstyrning är möjligt via en IR-tjänst eller en mobilapp (Bluetooth).

Produktens fördelar och funktioner

  • Ny tilltalande design
  • Fjärrstyrning och fjärrinställning via en IR-tjänst eller en mobilapp (Bluetooth). Appen finns tillgänglig i Google Play Store och Apple App Store.
  • Optimimerad för LED-lampor
  • Praktisk automatisk belysning och tändning/släckning
  • Optimerad detektering garanteras tack vare fyra sensorer och speglar
  • Aktorer finns som relä, e-kontakt och DALI-gränssnitt
  • Utformad för takmontering
  • Låg synlig höjd på produkterna
  • Energi används bara när det krävs vilket innebär energibesparing
  • Perfekt för användning i kontor, kommersiella byggnader liksom bostadshus 
Busch-Presence detectors

Vill du ha produktinformation eller service?

App för närvarodetektor

Den nya generationen av närvarodetektorer med integrerat Bluetooth-gränssnitt kan fjärrstyras och parametriseras via en app för mobiltelefon eller surfplatta. Till exempel kan följande funktioner anpassas: 

  1. Det går att styra vilken närvarodetektor som ska väljas, via listan med enheter med visning av fältstyrka och en tryckknapp för snabb identifiering
  2. Direkt omkoppling och dimring av den anslutna lasten
  3. Energiövervakning (grov översikt över energikostnader med/utan närvarodetektorer)
  4. Sensorernas känslighet
  5. Testläge
  6. Aktivering av närvarosimulering (om du inte är hemma) /grundläggande ljusstyrka och nattlampa
  7. Enhetens (Bluetooth) namn och enhetsparametrar kan anges
  8. Specifika funktioner kan göras tillgängliga för användaren

Tjänster och verktyg

Produkter och dokumentation

Select region / language