Närvarodetektor

En bra arbetskamrat. Tillförlitlig och effektiv.

bm-praesenz-weiss

De intelligenta rörelsedetektorerna missar ingenting. De reagerar direkt när det behövs. De upptäcker t.ex. omedelbart när en belysning ska slås på eller av, och de är en pålitlig vägvisare i mörkret. Dessa högkvalitativa detekteringssystem garanterar övervakning utan avbrott i alla utrymmen.

Saving costs with innovation. Not only lighting systems but heating systems and air-conditioning systems can be controlled intelligently and efficiently with the presence detector. The choice of the right model depends on the height of the ceiling, the size of the room, the installation situation and the type of movement to be detected. This is because in corridors that are in continuous use there are other detection situations than in offices in which sometimes only the fingers move on a keypad.

Overview of colours.


pl-bm-praesenz-03

Efficiency at the workplace.

The ideal manager. For large-scale offices, underground car parks or dark corridors. Busch-Watchdog Presence tech units perfectly control not only lighting systems but also heating, ventilation and air-conditioning systems. With the utmost efficiency. They become active at the slightest movement. Result: Connected loads are available precisely when they are required. Without having to pre-define individual habits of use or work processes.

Fördelar

  • Närvarodetektorerna styr inte bara belysningssystem på ett perfekt sätt, utan också system för värme, ventilation och luftkonditionering.
  • De aktiveras vid minsta rörelse.
  • De anslutna lasterna finns där exakt när de behövs.

Egenskaper

  • ABB:s närvarodetektorer är särskilt väl lämpade för: Toaletter, enstaka kontor, stora kontorsmiljöer, kontor (konstant belysning), kontor (belysning + ventilation) och idrottshallar.
  • Detekteringssystemet, som består av fyra sensorer och speglar, är vida överlägset vanliga rörelsedetektorer.
  • Även den minsta rörelse upptäcks och utlöser en reaktion.
Select region / language