Busch-Watchdog 180 flush-mounted All Weather 44

Avkänning när du behöver det

180 All Weather för infällt montage är den perfekta rörelsedetektorn för användning i våtutrymmen och utomhus. De reagerar så fort de upptäcker kroppsvärme. Och de låter ingen stå i mörkret. Rörelsevakten 180 All Weather för infällt montage är skyddad mot fukt och stöld.

Overview of colours.


pl-bm-allwetter-02

Tips for industry solutions.

They are of useful assistance in wet rooms such as industrial kitchens or underground car parks. They switch the light automatically on and off. And since it can get wet rather quickly here during cleaning work, the flush-mounted Busch-Watchdog 180 All-Weather is protected against water splashes. That is why it always functions, and is not only attractive but also very safe.

pl-bm-allwetter-01

The optimum shape.

A flush-mounted movement detector must match perfectly with its surroundings while at the same time reliably fulfilling its detecting function. The flush-mounted Busch-Watchdog 180 All Weather is optimally designed for this. Not too flat and not too high. Nothing escapes their notice. The flush-mounted Busch-Watchdog 180 All Weather in the design of switch range All Weather 44 is available in the colours brown, white, aluminium silver, alpine white and anthracite.

Fördelar

  • Fungerar i fuktiga utrymmen, t.ex. storkök eller parkeringsgarage.
  • De slår på och av belysningen automatiskt.
  • Och eftersom den kan bli blöt vid rengöring är rörelsevakten 180 All Weather för infällt montage skyddad mot vattenstänk.

Egenskaper

  • Ger möjlighet att övervaka största möjliga område.
  • Monteringshöjd: 1,20 m; Räckvidd: 9 m framifrån, 4 m åt varje sida.
  • Monteringshöjd: 2 m; Räckvidd: 12 m framifrån, 8 m åt varje sida.
  • Monteringshöjd: 2,50 m; Räckvidd: 15 m framifrån, 10 m åt varje sida.

Aktuellt

Select region / language