Rums- och golvtermostater

Energieffektiv temperaturreglering

termostater_abb

Rumstemperaturen spelar en viktig roll för välbefinnandet. Kroppen tar den idealiska temperaturen som något naturligt och reagerar snabbt på temperaturändringar. Luften i uppvärmda och luftkonditionerade rum kan regleras exakt så som de boende vill ha den.

I ABB:s erbjudande finns golv- och kombinationstermostater i serierna Jussi och Impressivo. Termostaterna är avsedda för noggrann justering av temperaturen i rummen och utmed golven och kan användas för alla golvmaterial. Du kan ställa in önskad maxtemperatur på kombinationstermostaten, och golvtermostaten har som standard ett inställbart temperaturfall på 3–10°.

Fördelar och funktioner


  • Tillförlitlig och lätt att använda.
  • Lätt att installera: små mått ger gott om kopplingsutrymme.
  • Funktionen med inställbart temperaturfall är standard på golvtermostaten.
  • Val av maxtemperatur i kombinationstermostaten.
  • Skyddsklass IP31.
  • Kompatibel med alla färger och täckramar i serien Jussi och Impressivo.

Sortiment

Select region / language