Gör din utemiljö säker!

Kapslade strömställare och vägguttag från ABB

Kapslade installationsprodukter används i utrymmen som är utsatta för fukt och kyla, utomhus eller i miljöer där extra slitstarka uttag och strömställare behövs som garage, verkstad och lagerlokaler. Produkterna bör även vara stänkskyddade enligt IP54/55 och de måste tåla påfrestningarna i krävande miljöer.

Det kapslade sortimentet av Jussi uppfyller dessa krav och är dessutom konstruerat för att tåla intensiv användning under lång tid.

För krävande miljöer, utvändigt eller infällt

Jussi IP54/IP55-serien innehåller ett brett sortiment med strömställare, 1- och 2-vägs vägguttag samt  vägguttag med jordfelsbrytare, allt som behövs för en komplett installation.

Produkterna är i huvudsak avsedda för utanpåliggande montering, men det finns även i version för infällt montage. I den kapslade serien kan produkterna monteras som helt fristående produkter eller sammanbyggas.

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Elinstallation för utomhusmiljö

Installationen blir en snygg och funktionell lösning som kan placeras även på trånga utrymmen.

Det dubbla vägguttaget 302EUG för infällt montage är lätt att koppla eftersom det delar den välkända insatsen med snabbkoppling från ABB.

Jussi kapslade produkter kan monteras i kombinationer med hjälp av sammanbyggningstycken. Det finns gott om utrymme för installation.

Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad.

Select region / language