carat®

Extravaganta och förfinade

Ett tydligt engagemang för högkvalitativ design. Kombinationen av raka linjer och äkta material gör detta till något extra. Och strömställaren har sin egen plats i arkitekturen.

Carat® täckramar är gjorda i äkta material och är idealiska för utrymmen med förstklassiga lösningar. carat®-ramarna skapar en lyxig atmosfär i alla rum. Du kan fritt kombinera carat® med Impressivo installationstillbehör.

Carat®-produkterna passar för infälld montering i torra utrymmen.

Färger

Carat® täckramar tillverkade i äkta material finns i följande utföranden:
  • vitt glas
  • svart glas
  • borstat stål
  • brons

Estetisk kombination


De eleganta carat®-täckramarna passar utmärkt till ComfortTouch® pekskärm och Busch-priOn® installationstillbehör som används för att styra KNX hemautomation.

Flera användningsätt


Täckramarna finns som 1- till 4-poliga delar och kan monteras vertikalt eller horisontellt.
Fördelar
  • Strömställarna i carat®-serien finns med alla typer av insatser och vippor.
  • Design av hög kvalitet.
  • Den nyskapande monteringssatsen gör att carat®-serien kan monteras helt infällt i väggen.

Egenskaper

  • Den här serien strömställare finns med täckramar för 1 till 4 fack.
  • Täckramarna kan monteras vertikalt eller horisontellt.
  • Material i höljena: Hölje av termoplast (PC), stöt- och spricktåligt, UV-beständigt, fritt från PVC och halogen.
  • Ramar: äkta material.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Select region / language