Jussi

Tidlös design som inte gulnar

Jussi-sarja

Jussi är en riktig klassiker med tidlös design och en vithet som består genom åren. Jussis ram är robust med dubbelvikt plåt i kanterna. Det gör att den behåller formen även då ramen skruvas åt ordentligt. Behovet av efterjustering minimeras. I vägguttagen är petskyddet integrerat i insatsen, vilket gör dem säkra även om kåpan går sönder eller är borttagen.

Lagersaldo och teknisk information

Hela serien

Installationsprodukter.se

Den tidlösa, strömlinjeformade designen i Jussi-sortimentet är perfekt för olika interiörstilar. Den lättstädade, vita, silkesmatta ytan (RAL 9010) är av ett material i hög kvalitet som kan motstå åratals daglig användning utan att gulna.

 

Jussi

Vill du ha produktinformation eller service?

Omfattande produktsortiment

  • Strömställare
  • Tryckknappar
  • Vägguttag
  • Dimrar
  • Termostater
  • Komfortbrytare
  • Tele- och datakommunikation
  • Audio
  • Kopplingsur och timers
  • Radio
  • Signaleringssystem
  • Rörelsevakter
  • Tryckknappar för hem- och fastighetsautomation
  • Tillbehör

 

Finns för både infälld och utanpåliggande installation, i olika IP-klasser.

Relaterade erbjudande

Select region / language