USB-uttag

Den bästa platsen för laddning av elapparater

usb-keyvisual_ABB

Samla alla dina USB-försedda smartphones, surfplattor och kameror för smart laddning på ett och samma ställe.


USB-uttag är ett bekvämt sätt att ladda mobiltelefoner och andra USB-anslutna enheter.
Uttagen kan monteras i efterhand, vilket innebär att alla befintliga eluttag kan användas.
ABB:s USB-laddningsstationer med flera uttag gör det möjligt att ladda flera apparater samtidigt.

Välj mellan två lösningar


ABB har två USB-laddningsuttag i sortimentet: en kombination av jordat uttag och två USB-kontakter samt en USB-laddningsstation med A- och C-kontakter.

Jordat uttag med två USB-kontakter


En kombination av ett jordat SCHUKO-uttag och en modern USB-adapter i en elegant kombination. USB-uttaget gör det möjligt att samtidigt använda elektriska apparater och ladda två batteridrivna enheter, vilket gör att du kan samla allt du behöver ladda på ett ställe.

Fördelar och funktioner
  • Praktiskt med tillgång till eluttag och USB-uttag på samma ställe
  • Med två USB-kontakter kan du ladda två mobiltelefoner, digitalkameror eller andra batteridrivna enheter samtidigt
  • Laddningström upp till 2400 mA
  • Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A
  • Säker installation med elektroniskt kortslutnings- och överlastskydd

USB A+C-laddningsstation, nu ännu effektivare och smartare


Med den dubbla USB-laddningsstationen kan du enkelt ladda två enheter samtidigt. Den optimerade laddningsströmmen gör att båda enheterna laddas snabbt och enkelt.

Fördelar och funktioner
  • Du kan ladda större enheter
  • Med två USB-kontakter (A+C) kan du ladda två mobiltelefoner, digitalkameror eller andra batteridrivna enheter samtidigt
  • Laddningsström upp till 2400 mA
  • Enheten optimerar laddningseffekten för att uppnå kortast möjliga laddningstid. Optimering gäller även när båda uttagen används
  • Apple MFI med 2,4 A och BC 1,2 med 1,5 A. Stöd för de extra snabbladdningsprotokollen: USB-PD och snabbladdning 3.0 & 4.0
  • Säker installation med elektroniskt kortslutnings- och överlastskydd

Produktinformation

Select region / language