Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ty-Met

ty-met-logo

Buntband i rostfritt stål för tuffa miljöer

Ty-Met™ buntband i rostfritt stål är den ultimata lösningen för installation av kablar under extrema förhållanden och i farliga utrymmen, inomhus och utomhus, till exempel den petrokemiska industrin, industrin för livsmedelsbearbetning, kraftverk, gruvdrift, varvsindustrin, oljeborrning till havs och andra tuffa miljöer.

Våra Ty-Met buntband:

  • Har en hög mekanisk styrka i kombination med kemisk hållbarhet och temperaturbeständighet
  • Skydd mot extrema temperaturer: våra buntband i rostfritt stål klarar av tillämpningar i upp till +300 °C 
  • Våra buntband i metall kan enkelt installeras med avsedda handverktyg för kapning och fastsättning

Viktiga funktioner

  • Har en hög mekanisk styrka i kombination med kemisk hållbarhet och temperaturbeständighet
  • Tillgängliga i flera olika storlekar: kullås, stege, löstagbar, id-system
  • Ty-Met™ buntband uppfyller flera internationella standarder, till exempel UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register och Det Norske Veritas
  • Alla typer finns tillgängliga i rostfritt stål av beteckningen 316 (för marin miljö), för extra korrosionsbeständighet
  • Tillgängliga i utföranden utan beläggning eller med icke-toxisk och halogenfri beläggning

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Våra produkter

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss