Kabelskåp
ABB erbjuder ett komplett sortiment av enkla och säkra lågspänningssystem för en mängd applikationsområden.
ABB erbjuder ett komplett sortiment av enkla och säkra lågspänningssystem för en mängd applikationsområden. Våra kabelskåp säkerställer distributionen i så väl elnät som telecom. Utifrån mångårig erfarenhet inom eldistribution har ABB en komplett lösning för dina behov. Vi erbjuder två olika system inom kabelskåp - CEWE och Kabeldon.
Kabelskåp från CEWE
- Robusta kabelskåp för den nordiska marknaden med funktionell och modern design.
- Kabelskåpen är tillverkade i stålplåt och varmförzinkade.
- För att ytterligare förstärka skåpens korrosionsskydd har alla underjordsdetaljer lackats med polyesterlack. Skåpen går också att få med en plastad yta.
- Skåpen levereras med integrerade fundament och ställbara ben. CEWE-skåpen finns i flera storlekar med mått från 270 x 1160 x 210 till 1280 x 1160 x 270 (B x H x D).
- Till skåpen finns det också ett omfattande tillbehörsprogram, till exempel olika lås, snömarkeringsstång med mera.
Kabelskåp från Kabeldon
- Kabelskåpen är utvecklade i nära samarbete med våra användare och kunder
- Konstruerade för att uppfylla kraven på enkelt och säkert med flexibel funktion
- Ytbehandlingen - varmförzinkad stålplåt - ger ett bra skydd mot korrosion och därmed får kapslingarna lång livslängd
- Alla delar som grävs ner i mark har försetts med ett förstärkt korrosionsskydd
- Designat för att passa in i olika installationsmiljöer och väl anpassat för vårt nordiska klimat
- IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel