Kabeldon CDCM kapslingar är CDC-kapslingar försedda med en separat låsbar ovandel. CDCM 020 och CDCM 040 levereras med montageplatta istället för skensystem i underdelen.
CDCM-serien lämpar sig för uppbyggnad av elfördelningar som serviscentraler, kraftfördelningar inom industri, byggcentraler m m där man vill integrera utrustningen med kWh-mätning. Fördelningarna byggs enligt kundönskemål med direktmätning eller med strömtransformatormätning.
- Testad enligt krav i SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1 och uppfyller kraven för arktiskt klimat.
- Kapslingsklass IP34D
Fördelar
- Stabil och flexibel kapsling passar en mängd andra användningsområden bl a fördelningar, skarvbox, optofiberkabel
- Flexibelt fundament som kan snedställas vid utskjutande husgrund
- Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion
- Revolvertätning på kapslingens sidor förenklar tillfälliga anslutningar
- Präglingarna på luckan är anpassade för de vanligaste märksystemen
- IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel - ladda kostnadsfritt ner beredningsprogrammet Connect IT
Egenskaper
- Integrerat markfundament
- Gavlarna är försedda med nitmuttrar för att kunna fästa markeringsstång, andra kapslingar, lådor m.m.
- Luckan är försedd på insidan med hållare för kabelskåpskort
- 400–630 A
- 20 - 40 moduler, 1 modul, M = 12,5 mm