CDCP-serien, djup 382 mm

Varmförzinkade kapslingar för montage på stolpar

Kabeldon CDCP stolpskåp, levereras med skensystem eller montageplåt, ankarskena samt integrerat stolpfäste och kabelkanal mot mark.

  • Kapslingsklass IP34D

Fördelar

  • Komplett med stolpfäste och kabelkanal
  • Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion
  • Enkelt att montera

Egenskaper

  • 400 A
  • Utbrytningsöppningar för upp till 7 st ledningskanaler
  • Baksidan är försedd med en öppning för jordlina och en öppning för tillfälliga anslutningar
  •  20 - 40 moduler, 1 modul, M = 12,5 mm

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language