Beredningsprogram Connect IT
Connect IT är ett Windows®-baserat beredningsprogram för kabelskåp, serviscentraler och andra applikationer baserade på sortimentet av elkopplare, skensystem och kapslingar.
Connect IT gör det enkelt att konstruera en elfördelning och få fram uppgifter om dess komponenter enligt nedan:
- Kapslingar med tillbehör
- Skensystem
- Elkopplare och anslutningsdon
- Tillägg av eget material, t.ex. säkringar
Connect IT genererar även underlag för beställning, planering och dokumentation.
- Enlinjeschema där adresser, kabeldata och andra uppgifter kan skrivas in
- Frontskiss som kan användas som monteringsunderlag
- Materialsammanställning med SEG-nummer på ingående material
Connect IT erbjuder stora möjligheter att fritt skapa önskade kombinationer av elkopplare och kapslingar. Arbetet utförs snabbt och enkelt, med hjälp av bilder och text.
Connect IT är också lämpligt att använda vid beredning av skensystem utan kapsling, t.ex. för placering i ställverksrum.