CDC-serien, djup 220mm

Varmförzinkade kapslingar

Kabeldon CDC-kapslingar är utvecklade utifrån en mångårig erfarenhet av system för krävande miljöer. De uppfyller dagens krav på lång livslängd - även i hårt utsatta miljöer - med bibehållen säkerhet samt låga drifts- och underhållskostnader.

  • Testad enligt krav i SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1. Uppfyller krav för arktiskt klimat.
  • Kapslingsklass IP34D.


Fördelar

  • Ytbehandlingen -  varmförzinkad stålplåt -  ger ett bra skydd mot korrosion och därmed får kapslingarna lång livslängd
  • Designat för att passa in i olika installationsmiljöer
  • Alla viktiga funktioner är integrerade som t ex fundamentet
  • Glidbart skensystem motverkar skador vid tjälskjutning
  • IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel - ladda kostnadsfritt ner beredningsprogrammet Connect IT

Egenskaper

  • 400–630 A
  • 20–60 moduler. 1 modul, M = 12.5 mm
  • Gavlarna är försedda med nitmuttrar för att kunna fästa markeringsstång, andra kapslingar, lådor m.m.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language