SDC-serien, djup 312/242 mm
Kabeldon SDC kapslingar levereras med eller utan skensystem. SDC-serien lämpar sig för elfördelningar som serviscentraler, kraftfördelningar inom industri, byggcentraler eller som reservkraftinmatning.
- Testad enligt krav SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1. Uppfyller kraven för arktiskt klimat
- Kapslingsklass IP34D
Fördelar
- Ytbehandlingen - varmförzinkad stålplåt, ger ett bra skydd mot korrosion och därmed får kapslingarna lång livslängd
- Designat för att passa in i olika installationsmiljöer
- Djupet, 312 mm möjliggör montage av samtliga elkopplare med oberoende handmanöver
- Finns även som LD variant med mindre djup, 242 mm
- Alla delar som grävs ner i mark har försetts med ett förstärkt korrosionsskydd
- Sidohängda dörrar med öppningsvinkel >180° gör det lättare att arbeta i kapslingen
- IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel - ladda kostnadsfritt ner beredningsprogrammet Connect IT
Egenskaper
- 400–630 A
- 48–98 moduler. 1 modul, M = 12.5 mm
- Gavlarna är försedda med nitmuttrar för att kunna fästa markeringsstång, andra kapslingar, lådor m.m.
- Kapslingens ovandel är försedd med abonnentlås