ABB erbjuder ett komplett sortiment av enkla och säkra lågspänningssystem för en mängd applikationsområden.
CEWE kabelskåp är utvecklade utifrån en mångårig erfarenhet av system för krävande miljöer. De uppfyller dagens krav på lång livslängd - även i hårt utsatta miljöer - med bibehållen säkerhet samt låga drifts- och underhållskostnader.
Med hjälp av beredningsprogrammet för Cewe kabelskåp, Z-Sysplan 2.0, möjliggörs komplett beredning av Cewe Kabelskåpssystem.
Via ett tydligt gränssnitt kan du enkelt rita upp ett system och få underlag för orderläggning eller dokumentation av din installation.
Ladda ner programmet Z-Sysplan 2.0 kostnadsfritt och börja bereda.
Egenskaper
- Kabelskåpen är tillverkade i stålplåt och varmförzinkade
- För att ytterligare förstärka skåpens korrosionsskydd har alla underjordsdetaljer lackats med polyesterlack
- Skåpen levereras med integrerade fundament och ställbara ben
- Till skåpen finns ett omfattande tillbehörsprogram, till exempel olika lås, snömarkeringsstång med mera