CEWE NC-serien

Varmförzinkade kabelskåp och tomma kapslingar

Cewe kabelskåp från ABB är robusta och enkla att installera. Kapslingarna är utvecklade på vår beprövade plattform och omfattar förbättringar enligt våra kunders önskemål, för att göra jobbet enklare för installatörerna. De tål tufft klimat och yttre påfrestningar. De skyddar den utrustning som krävs för trygg och pålitlig eldistribution i alla typer av miljöer.

Enkel installation
Cewe kabelskåp med Z-skensystem erbjuder säkrare och enklare installation. Mer plats för kabelanslutnig såväl som lösning för att justera benen gör jobbet lättare för installatören. Kapsling, anslutningar och säkringslastbrytare utgör ett komplett system designat för att fungera tillsammans.

Förbättrad design
Kabelskåpet omfattar flertalet förbättringar framtagna enligt våra kunders önskemål. Med ny design för utdragbara och justerbara ben, lättare dörr samt nytt tillfälligt uttag har skåpet moderniserats och förbättrats såväl invändigt som utvändigt.

Beprövad tillförlitlighet
Kabelskåpet är framtaget för att erbjuda många år av säker och störningsfri drift. Utvecklat på en beprövad plattform, testat enligt IEC 61439-5 i arktiskt klimat och med kapslingsklass IP34D är skåpet verifierat för hållbarhet även i de mest extrema väderförhållanden.

ABB_Nordicab_closed

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language