Z-systemet

Ett IP2X-skyddat skensystem som passar utmärkt i nätstationer, CEWE kabelskåp eller andra elfördelningar typ serviscentraler.

När du satsar på säkerhet i dina nätstationer, kabelskåp eller elfördelningar så väljer du naturligtvis ett skensystem med beröringsskydd minst IP2X. Med Z-skenan fås ett system med hög personsäkerhet och driftsäkerhet men också flera andra fördelar.

Till systemet finns ett omfattande sortiment av säkringslastbrytare typ ABB InLine XLBM och ZLBM samt andra apparater som t.ex. diazedlister och anslutningsklämmor.

Skensystemet finns för 400A, 630A, 1600A eller 2500A och levereras normalt som TN-C system (4-ledare) men kan kompletteras till TN-S system (5-ledare) med nollskenesats typ NSK.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language