Kabeldon KSIK kapslingar är avsett för inomhusbruk, miljöklass C1 och C2, enligt SS-EN ISO 12944-2. En kapsling med hög skyddsklass, väl lämpad för installationer i såväl industrier som i andra fastigheter. Kapslingen har utvecklats för fördelningscentraler och har därför speciella öppningar i gavlarna som möjliggör genomgående skensystem för flera kapslingar.
Fördelar
- Levereras komplett med väggfästen och montageplåt
- Öppningar i gavlarna för genomgående skensystem då fler kapslingar monteras
- Pulverlackerad i en RAL-kulör smälter bra in i inomhusmiljö
- Delbar bottenplåt underlättar kabelmontaget
Egenskaper
- Pulverlackerad ytbehandling
- Sidohängda dörrar
- Demonterbar montageplåt
- Skensystem för 400 A-1600 A på begäran
- 43 - 98 moduler, 1 modul M = 12,5mm