ATEX-kapslade säkerhetsbrytare är utformade för en potentiellt explosiv atmosfär. De tillverkas enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU och ATEX-klass för kapslade brytare EX tc III T70⁰C Dc. De är explosionssäkra, gjorda för zon 22, tål ledande damm och upp till 70 ⁰C yttemperatur.
Vi erbjuder frontmanövrerade ATEX-kapslade säkerhetsbrytare från 16 till 125 ampere (IEC), med märkeffekter från 7,5 till 45 kW upp till 690 V (AC-23A) i formgjutna aluminiumkapslingar. De finns tillgängliga i 3-, 4- och 6-poliga versioner. Säkerhet och tillförlitliga prestanda har beaktats i varje aspekt av utformningen.
Tillförlitlig under extrema förhållanden
ATEX-kapslade säkerhetsbrytare är gjorda för att hålla och tåla slitage i svåra driftsförhållanden. De är tillverkade i högkvalitativa, UV-motståndskraftiga material, och skyddsklassen är IP65, vilket gör dem lämpliga för både inomhus- och utomhusanvändning. De är också EMC-godkända och kan användas i miljöer med elektromagnetiska störningar.
Säkerhet och skydd
Vår konstruktion baseras på att säkerställa säkerhet och förhindra elolyckor. Vi har inkluderat funktioner som förreglingar för luckor och gastrycksutjämning för att göra underhåll och installation så säkra som möjligt.