Säkerhetsbrytare BAS kapslad

Säkerhetsbrytare som tål tuffa tag

BAS är marknadens mest använda säkerhetsbrytare. De är lätta att installera, IP65-klassade och tillverkade i robust UV-beständig PBT-plast, termoplastisk polyester, som tål de flesta kemikalier och UV-strålning. Den kapslade strömbrytaren är en populär tvättmaskinsbrytare och är bedömd hos Byggvaubedömningen.

Termiska data på BAS-brytaren är mycket höga och klarar glödtrådsprov vid 850°C enligt IEC 60 695-2-12. De plastkapslade säkerhetsbrytarna uppfyller dessutom kraven på hållbarhet vid brand enligt UL94-5VA och UL94V0 vilket av försäkringsbolag ofta krävs vid installation i lantbruk.

Applikationer
Typiska exempel på applikationer är fläktar, luftkonditionering, kylutrustning, transportband, tvättmaskiner, restaurangkök, automatiska dörröppnare och olika typer av utrustning inom industrin.

Damm, regn, spolning, kemikalier, UV-strålning, slag etcetera kan förorsaka betydande påkänningar, vilka ABB:s kapslade säkerhetsbrytare är utvecklade för att klara.

De kapslade strömbrytarna passar i de flesta miljöer både inomhus och utomhus.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language