Aluminiumkapslade säkerhetsbrytare och lastfrånskiljare

16 till 600 ampere

Optimerad logistik
ABB erbjuder ett heltäckande utbud av aluminiumkapslade lastfrånskiljare och säkerhetsbrytare från 16 upp till 600 ampere. Utbudet omfattar 3- och 4-poliga versioner, front- eller sidomanövrerade med svarta eller röda handtag. 


Tillförlitlig under extrema förhållanden
Kapslingarna är gjorda i styv och högkvalitativ formgjuten aluminiumlegering för hållbarhet under krävande förhållanden, såväl inomhus som utomhus. ABB:s säkerhetsbrytare är EMC-godkända och därför lämpliga för miljöer med elektromagnetiska störningar.


Säkerhet och skydd
Alla kapslade brytare och säkerhetsbrytare har testats enligt IEC 60947-3-standarden. Alla brytare från 125 A har ett ljusbågskyddande hölje med inbyggda expanderbrickor och säkerhetsspärrar för ökad säkerhet. Säkerhetsbrytarna är utrustade med en hjälpkontakt. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Verktyg och support

Relaterade erbjudanden

Select region / language