Kapslade DC-lastfrånskiljare

Från 16 till 32 A

OTDCP från 16 till 32 A (IEC 60947) kan användas i likströmskretsar upp till 1000 V DC. Upp till två kretsar kan frånskiljas med en och samma enhet.

  • Hög prestanda och energieffektiva
  • Kompakt utförande spar utrymme
  • Förebygger el olyckor
  • Lång livslängd och hög kapslingsklass IP 65
OTDCP_2

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument

Relaterade erbjudanden

Select region / language