Fördelningscentraler för inomhusbruk

En milstolpe inom modern kraftdistribution.

System pro E  energy innefattar den bästa ABB-lösningen för distributionsområdet. Kontinuitet är den styrande principen för de väggmonterade och fristående skåpen av fördelningscentraler – från deras höga skyddsklass till den enkla installationen, till en portfölj som uppfyller alla krav i fält.

Fördelar

  • Ett brett produktsortiment för väggmonterade och fristående skåp med upp till 424 skåpstyper som stödjer alla tillämpningar.
  • Nyskapande flänsteknik  med installation utan verktyg och upp till 84% större yta  
    för inkommande kablar.
  • Generöst utrymme för ledningsdragning på båda sidorna och bakom DIN-skenorna.
  • Utanpåliggande IP 43 och IP 55 

Egenskaper

  • Skyddsklass 1 jordad
  • Förberedda för att monteras med DIN skenor, monteringsplåtar, fördelningspaneler eller kombinerade uppsättningar.
  • DIN-skenornas avstånd för fördelningspaneler: 150 mm och/eller 200 mm
  • Dörrar i stål och säkerhetsglas.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Välj produkt
Dokument
Katalog
Loading documents
Select region / language