ComfortLine

Kompakta fördelningscentraler och väggskåp

ComfortLine-web-banner_1183x353

Dagens installationer i hem och kontor kräver smarta idéer. Montering och installation ska vara snabb och bekväm, men på samma gång är det bra att vara förberedd för framtidens lösningar redan idag.

De nya fördelningscentralerna och väggskåpen i ComfortLine-serien är de perfekta lösningarna som gör att allt blir möjligt. En bred produktportfölj för varje tillämpning. Tack vare den heltäckande och konsekventa produktportföljen i IP 44, exemplariskt enkel installation och intelligenta lösningar för smarta hem uppfyller de nya ComfortLine-skåpen från ABB alla behov på bästa möjliga sätt.

Mängden kommunikations- och mediaenheter i hem- och kontorsmiljöer växer konstant, och bostäder, affärsfastigheter och industrier är i allt högre grad uppkopplade.

Många användbara egenskaper som ComfortLine-serien har, till exempel de större flänsarna och den unika låstekniken, ger dig stöd i din dagliga verksamhet och gör elinstallationer snabba och enkla samtidigt som de blir väl förberedda för alla framtida behov.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

flexibility-pictogram_293x110
Flexibilitet

Flexibelt utrymme för kablar tack vare
50 % större flänsöppningar tillsammans med det största antalet kabelgenomföringar.

safety-pictogram_293x110
Säkerhet

Förenklad och säker installation tack vare installationspaneler med snäppfästning och säker 3-punktslåsning för dörren.

simplified-installing-pictogram_293x110
Lätt att använda

Integrerade ledningskanaler för snabb och säker fixering av kablage, slät väggmontering, justerbara dörrar, kompensation för djupnivå.

peace-of-mind-pictogram_293x110
Bekymmersfri

Framtidssäker installation – redo för morgondagens utmaningar redan idag.

Funktioner

  • Hög skyddsfaktor IP44
  • Flera alternativ för kabelgenomföring uppifrån, nedifrån, från sidorna och bakifrån
  • Bakvägg i stålplåt med kabelgenomföring
  • Dörren är lätt att hänga på och hänga av tack vare överliggande gångjärnsstift
  • Två monteringsnivåer: bakmonteringsnivå för installation av mediapaneler, frontmonteringsnivå för installation av fördelningscentralpaneler och fördelningspanelsystemen CombiLine N
  • Generöst kabeldragningsutrymme för N/PE-kablar och montering utan verktyg för N/PE-snabbterminaler

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language