MISTRAL41W - IP41 väggmonterad

Ett smartare utrymme för dina installationsidéer

MISTRAL41W-serien med normcentraler ger installatörer frihet och flexibilitet att implementera nästan alla typer av eldistributionssystem i industri-, handels- och bostadsmiljöer.  Enheterna har frikostigt inre utrymme, ett urval dörrar och plats för 2 till 72 moduler. MISTRAL41W-serien är snabb och enkel att installera, och har en unik och elegant utformning som ser fantastisk ut överallt.

Fördelar

  • Dörren öppnas upp till 180° och är vändbar
  • Kabelklämmor och -hål finns på ramen, redo för enkel fastsättning av kablarna
  • Diskret kabelinförning från över- och undersidan genom färdiga uttag
  • Halogenfri version (GWT 650°C) tillgänglig

Funktioner

  • IP41, tillgänglig i versioner med GWT 650°C- och GWT 750°C-material för att uppfylla alla internationella standarder
  • Kabelstammar och ledarderiveringar möjliga
  • Dolda bakre fästen för säker väggmontering
  • Ett fullständigt utbud av kopplingsskenor med skruvar, kopplingsplintskruvar och skruvlösa versioner
MISTRAL41W

Vill du ha produktinformation eller service?

Kraftdistribution

  • Ergonomiskt format handtag med snäpplås
  • Dörrlås som tillval för extra säkerhet

Normcentral

kabeldragning_150_150
Snabb och prydlig kabeldragning

Olika kopplingsplintar med fastsnäppning för N- och PE-anslutning kan installeras i enhetens övre och nedre del. Två versioner erbjuder skruv- eller fjäderkopplingar.

dorrlas_150_150
Dörrlås som tillval

Standarddörren med ergonomiskt handtag finns tillgänglig med ett lås för extra säkerhet.

dorrar_150_150
2 versioner av dörrar

- Ogenomskinlig (vit)
- Genomskinlig (blå) eller utan dörrar

Film

Produkter och dokumentation

Relaterade produkter

Select region / language