SEN Plus

IEC-lågspänningsställverk för licensierade panelbyggare

SEN Plus är ett metallkapslat ställverk för distribution eller som procesställverk för tyngre industri. Det modulära utrustningssortimentet för SEN Plus med märkström upp till 6 300 A har en smart och enkel konstruktion och är helt typtestat enligt IEC 61439-2 och certifierat av ett oberoende testlaboratorium.

SEN Plus-fack består av inkommande, sektionering, utgående fack med motorgrupper, feeders etc. och är designade för enskild montering, mot vägg eller baksida mot baksida. En utrustningszon på (höjd x djup x bredd) 2200 x 600 x 600 mm utgör grunden i fackets design, och kabelavdelning läggs till för kabeltillgång uppifrån eller nedifrån vilket ger följande total bredder, 800, 1000 eller 1200mm.

Konstruktionen uppfyller helt kraven på intern separation upp till Form 4, med olika möjligheter till kabelterminering från genomföringspunkten, med en gemensam täckplåt eller enskilda täckplåtar och kabellådor för varje utgående funktionsenhet.

Ställverket använder en heltäckande serie inkommande matningar med fasta eller utdragbara effektbrytare i Emax2-serien, säkringsbrytare i OS- och Slimline-serierna, lastbrytare i OT-serien och den nya serien effektbrytare Tmax XT för fasta, plugin & utdragbara enheter. Dessa funktionsenheter matchar den nya seriens industriella komponenter som designats, testats och klassats enligt IEC 60947 för att uppnå fullständig systemintegration.

Fördelar

  • Konstruktion med styv ram: Icke svetsad, zinkpläterad, självbärande konstruktion som byggs upp av endast 3 grunddelar. Inga vassa kanter
  • För ökad säkerhet: Kortslutningssäkra, utmattningsfria och självjusterande inkommande kontakter på grupper säkerställer hög säkerhetsnivå under drift
  • Snabb och enkel kabeldragning: Genom förkonfigurerade kopparlänkar eller anslutningsplintar
  • Tåligt ytskydd: Stöt- och reptålig pulverlackering, lämplig för de flesta ändamål, inklusive marina och tropiska förhållanden
  • Optimal tillgänglighet och inspektionsmöjlighet: Dörröppningsvinkel på 135 till 185 grader. Kontroll och indikation
  • Heltäckande digitala energihanteringslösningar för tillämpningar inom energidistribution och processtyrning

Funktioner

  • Modulär lågspänningsenergidistribution och motorreglering med prestandaalternativ på upp till 690 V, 6300 A och 100 kA
  • Damm- och vattentålig: IP30 upp till IP 54 enligt IEC 529-1
  • Flexibel och kompakt: Slutlig konfiguration kan bestämmas precis före leverans tack vare "påbyggnadskoncept"
  • Konfigureringsverktyg online, SEN Plus Pro, så att du själv kan bygga och anpassa ditt eget SEN Plus LV-ställverk (verktyg för design, beräkning, allmänna planritningar och inköpsorder)
  • Levereras färdigmonterat eller i delar (satser). Montering med stöd av detaljerade monteringsanvisningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language