Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kamställare

Ett komplett sortiment av kamställare i standard- och specialutförande för dörr- och bottenmontering. IEC-storlekar från 10 till 315 A och UL-storlekar från 10 till 200 A.  

Fördelar

  • Robusta kamställare för krävande tillämpningar.
  • Konstruerade för säkerhet.
  • Kamställare i standard- eller kundunikt utförande.
  • CamWeb2 – det bästa konfigureringsverktyget. Det är kraftfullt, det är snabbt, det är användarvänligt.
  • Flera olika monteringsalternativ.

Egenskaper

  • IEC-storlekar från 10 till 315 A och UL-storlekar från 10 till 200 A.
  • Vred med hög kapslingsklass: IP40, IP54, IP66 och IP67.
  • Flamtåliga material av hög kvalitet.
  • Laserutskriven text som ger läsbarhet under brytarens hela livslängd, även i mycket svåra miljöer.
  • Konfigureringsverktyget CamWeb2 är utformat för att kunder ska kunna skräddarsy sina egna kamställare efter behov.
  • Dörrmontering (skruv- och snäppmontering) och bottenmontering (skruv eller DIN-skena).

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden